Nyelvváltás :
Példa: PACK.E4.32.10.125.0.8000 | szállítási távolság: 8 m | belső magasság: 32 mm | belső szélesség: 100 mm | hajlítási sugár: 125 mm****hajlítási sugár: 125 mm
Megnevezés
Példakép
cikkszám
Darabszám
Láncszemek:
E4.32
87 láncszem
rögzítőkonzol:
E4.320.10.1.12.C.A2
1 készlet
elválasztó:
32.1.1
176 darab.
Húzáscsökkentők
3050.ZC.A
4 db.
vezetővályú csúszórúd nélkül/csúszórúddal
972.30.SL
972.31. SLH
2 db.
3 darab.
fix végmodul:
972.80.4
1 db.
Szerelési készletek:
960.30.225
6 darab.
csavarhúzó
MAT0050145
1 db.

chainflex® kábel

intelligens műanyag

iSets
További teljes energialánc-készletek egy pillantásra

Tudásbázis
Minden fontos információ az energialánc-rendszerekről