Kábelvezetés a FANUC CRX-hez

Az igus FANUC CRX Equipment Partner

Fehér-zöld burkolatú Fanuc CRX robotkar fehér háttéren.

Rögzítési pontok 1. tengely & 6

Csatlakozás a 6. tengelyhez

Csatlakozó tengely 1

A triflex R energiaellátó rendszer telepítése a FANUC CRX-hez

Cobot bilincs tartomány

Cobot bilincs kollaboratív robot rögzítéséhez.

Horgos és hurkolt bilincs

  • 1x műanyag tartó
  • 1m tépőzáras szalag
  • a legkedvezőbb bilincs a kínálatban
  • szilikonmentes
  • maximális szabadság a kábelvezetéshez
Cobot bilincs kollaboratív robot rögzítéséhez.

Húzáscsökkentés nélküli bilincs

  • 1x műanyag tartó
  • 1m tépőzáras szalag
  • 1x 30-as vagy 40-es méretű lámpatartó konzol
  • alkalmas a TRE, TRC & TRL 30-as vagy 40-es mérethez.
  • szilikonmentes
Cobot bilincs húzásmentesítővel a kábel robotkarhoz rögzítéséhez.

Rögzítő bilincs húzáscsökkentéssel

  • 1x műanyag tartó
  • 1m tépőzáras szalag
  • 1x 30-as vagy 40-es méretű lámpatartó konzol
  • 40-es méretben opcionálisan hosszú és rövid feszültségmentesítő fogakkal.
  • Alkalmas a TRE, TRC & TRL 30-as vagy 40-es mérethez.
  • szilikonmentes
Cobot bilinccsel és védőelemmel a kollaboratív robot biztonságos rögzítéséhez.

Fogóvédő

  • 1x műanyag tartó
  • 1m tépőzáras szalag
  • 1x 40-es méretű kerek védőburkolat
  • A védőburkolat a TRE, TRC & TRL 40-es méretben hordozható.
  • szilikonmentes
Cobot bilincs PMA-klipszel a kábelek robotkarra rögzítéséhez.

PMA tömlőbilincs

  • 1x műanyag tartó
  • 1m tépőzáras szalag
  • PMA klipsz
  • 5 méretben kapható hullámos tömlőkhöz, átmérővel:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm és Ø48 mm méretben.
  • szilikonmentes
Narancssárga triflex R TRC, TRE és TRL kábelvezetők.

e-chain, amely a cobot bilincshez tartozik

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation