Többtengelyes energialánc nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz

Különösen nagy szakítóerő a középen lévő láncszemek miatt

Nagy teherbírású triflex R TRHD.142.300.0

TRHD.142.300.0
Tech up háromszög

Technológiai fejlesztés

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

A TRHD.142.300.0 műszaki adatai

Keresztmetszet TRHD.142.300.0
Keresztmetszet TRHD.142.300.0
  • Külső szélesség: 142,2 mm
  • Belső szélesség: 127,5 mm
  • A belső kamra magassága: 53,7 mm
  • Ér elem rozsdamentes acélból
  • 300 mm-es hajlítási sugár
  • A lánc kívülről nyitható, ami megkönnyíti a kábelek behelyezését

Szerelőkonzol opciók

Peremmel

Húzásmentesítő peremes TRHD

Húzásmentesítő nélkül

triflex R HD szerelőkonzol húzásmentesítő nélkül

Hol használják a nagy teherbírású láncot?

YE32 energialánc

e-dispenser 2.0
Könnyen használható a meglévő rendszerekben

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161E-mail írása

Shipping and consultation