Helytakarékos energialánc-rendszerek

Több mint 80 %-kal kisebb helyigény

Ajánlott helytakarékos energialánc

Kábelvezető lánc kis alkalmazásokhoz.

easy chain energialánc rendszer

Kompakt igus kábelvezető lánc kábelekkel és zöld tömlővel.

E2.1 micro rendszer

Kábelvezető lánc kábelekkel és vezetékekkel.

E2.1 rendszer

Festoon rendszer energialánccal, 73 százalékkal kevesebb hely.

Csökkenti a kábelek hosszát/acélszerkezetet és a beépítési helyet

  • Kábeles kocsi: 115 m kábelhossz
  • energialánc: 52 m kábelhossz
  • Kábeles kocsi: 3000 mm-es rendszer magasság
  • energialánc: 800 mm rendszer magasság
Dob igus energialánccal és -87%.

Jelentősen csökkenti a telepítési helyet

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Kábellánc színes vezetékekkel és Tech up Cost down logóval.

Hosszú távú energiaellátás

Több kábelt vezető energialánc költségtakarékos kábelvezetéshez.

Cost down

A költségmegtakarítás további módjai

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation