Hosszú élettartamú energialánc-rendszerek

3D-nyomtatott fogaskerék élettartam-kalkulátor egy táblagépen, fogaskerekekkel a háttérben.

Ajánlott hosszú élettartamú energialánc

Stabilitási összehasonlító grafikon: az E2.38 10%-kal magasabb a 2600-nál.

10%-kal erősebb

Oszlopdiagram mutatja, hogy az E4Q.58 stabilitása 20%-kal nagyobb az E4.56-nál, alatta energialáncokkal.

20%-kal erősebb

A YE.42 és az E4.42 stabilitásának összehasonlítása, a YE.42 88%-kal magasabb.

88%-kal erősebb

Négyszer nagyobb radiális stabilitás a TRE.B változatnál

Szakértői tippek

10 tipp a szabadon futó igus e-chain vezetékekhez, mellette nyitott belső oldalak diagramokkal és szerelési útmutatóval.

Tippek alátámasztás nélküli energialáncokhoz

igus brosúra 13 tippel az e-chains csúszó alkalmazásokban való használatához.

Tippek sikló energialáncokhoz

Kábelführungssystem und igus-katalógus egy laptopon a tartós energialáncok kiválasztásához.

Minden tipp egy pillantásra

Vizsgálólabor egy nagy ipari csarnokban, szállítórendszerrel.

Energialánc-rendszerek tesztlaboratóriuma

Kollázs az energialáncok gépekben és berendezésekben való alkalmazási példáiról.

Az ügyfelek az energialáncokra támaszkodnak

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

e-chains súlyszimbólum láncelemekkel és ellensúllyal az alacsony rendszersúlyért.

Súlytakarékos energiaellátás

Több kábelt vezető energialánc költségtakarékos kábelvezetéshez.

Cost down

A költségmegtakarítás további módjai

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation