Súlytakarékos energialánc-rendszerek

Ajánlott súlytakarékos energialánc

Két igus kábelvezető összehasonlítása: a jobb oldali 11%-kal könnyebb, 4,4 kg/m a 4,96 kg/m helyett.

Akár 10%-kal kisebb súly

Két igus termék összehasonlítása, az E4.48L.100.R.0 modell súlya 27%-kal kisebb.

Akár 27%-kal kisebb súly

A TRCF.100.145 és a TRLF.100.145.0 2,7 kg/m és 1,9 kg/m értéket mutat, 30%-kal könnyebb.

Akár 30%-kal kisebb súly

Összehasonlító grafikon: 7,85 kg/m-es acél kábelvezető a YE42.10.100.0 4,1 kg/m-es változattal szemben, 48%-kal könnyebb.

Akár 48%-kal kisebb súly

Szakértői tippek

10 tipp a szabadon futó igus e-chain vezetékekhez, mellette nyitott belső oldalak diagramokkal és szerelési útmutatóval.

Tippek alátámasztás nélküli energialáncokhoz

igus brosúra 13 tippel az e-chains csúszó alkalmazásokban való használatához.

Tippek sikló energialáncokhoz

Kábelführungssystem und igus-katalógus egy laptopon a tartós energialáncok kiválasztásához.

Minden tipp egy pillantásra

Ruthmann emelőkosaras jármű kinyújtott emelővel egy torony mellett, napelemekkel ellátott épületnél.

A nehéz alkatrészek csökkentik a teherbírást

Kollázs az energialáncok gépekben és berendezésekben való alkalmazási példáiról.

Az ügyfelek az energialáncokra támaszkodnak

Ezek a lehetőségek is érdekelhetik

Kábellánc színes vezetékekkel és Tech up Cost down logóval.

Hosszú távú energiaellátás

Több kábelt vezető energialánc költségtakarékos kábelvezetéshez.

Cost down

A költségmegtakarítás további módjai

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation