munkaállványok

Karbantartásmentes alkatrészek emelőkosaras munkagépekhez

Emelőplatformok tanulmány

Termékek építőipari gépekhez

iglidur siklócsapágyak építőipari gépekhez

A műanyag és az acél kombinált előnyei

  • Csaknem 50 %-kal kisebb súly, mint a hasonló acélláncoké
  • 50 %-kal nagyobb nem alátámasztott hossz, mint egy hasonló műanyag e-láncnál®
  • Nagy szakítóerő-elnyelés
E4Q energialánc építőipari gépekhez

Robusztus, csendes és moduláris

  • Szerszámmentes nyitás és zárás
  • Csökkentett kiálló részek a belső térben, a könnyebb töltés érdekében, ha az e-lánc nyitva van®
  • Nagyobb kihúzóerő a keresztrúdnál
E2,1 típusú energy chain

Közepes energialánc

  • Gyors összeszerelés
  • Nagy stabilitás és csendes futás
  • Szerelési lehetőségek széles választéka
iglidur siklócsapágyak építőipari gépekhez

Előre összeszerelt e-lánc rendszerek

  • Az összeszerelési idő akár 95 %-kal csökkenthető
  • Az átfutási idő felére csökken
  • A gépleállások minimalizálása
  • Összeszerelés a helyszínen - nemzetközi szolgáltatás 31 telephellyel

Nincs szükség kenőanyagokra

  • Megbízható nagy terhelés mellett
  • Abszolút kenésmentes
  • Karbantartásmentes
  • Szennyezésálló
CFBUS vezérlőkábel építőipari gépekhez

A megbízható adatátvitelhez

  • Nagy igénybevételre
  • olajálló
  • UV-álló
  • Külső köpeny opcionálisan TPE, PUR vagy PVC anyagból készült
ye minta
e4q termékminta
mintadoboz nagy terheléshez
3D-nyomtatási mintadoboz
Építőipari gép fülkéje
lineáris vezetés, siklócsapágy, e-lánc®, lineáris tengely és több más

mozgó műanyag járműkabinok számára

Energialánc-konfigurátor
Építőipari gépek alkalmazási példák

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation