15 energia lánc a vándoroszlopos marógépben, akár 50 méteres mozgással

az energiaellátás súlyt takarít meg, nagy stabilitást és rugalmasságot biztosít, és véd a forgácsok ellen.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: 15 igus ®-energialánc az összes mozgótengelyben, az emelőkabinban és a szerszámcserélőben.
  • Követelmények: nagy, akár 50 m-es mozgási távolságok, a függőlegesen szerelt e-láncot® Y-tengelyben úgy kellett megtámasztani, hogy ne nyúljon túl a gépállványon, a forgácsok elérik az X-tengelyes energialánc területét.
  • Iparág: Szerszámgépgyártás, marógépek
  • Siker az ügyfél számára: egy pneumatikusan összecsukható tartólemez biztosítja, hogy az e-chain® biztonságosan megtámasztva legyen az Y-tengelyen, miközben a gép teljes magasságát nem lépi túl; a műanyag energialánc használata lehetővé tette a súly 40 százalékos csökkentését; teleszkópos fedelek biztosítják, hogy az X-tengelyen lévő e-chain® védve legyen a forgácsoktól.
Energialáncok mozgó oszlopos marógépben

Probléma

Megoldás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation