Alátámasztás nélküli alkalmazások kis elmozdulással

Mit jelent az „alátámasztás nélküli szakasz hossza”?

Alátámasztás nélküli energialáncok
  1. Alátámasztás nélküli szakasz hossza - alátámasztás nélküli egyenes felső vezetőelem:
    Az energialánc előfeszítéssel rendelkezik vagy egyenes.
  2. Alátámasztás nélküli hossz - alátámasztás nélküli, belógással, alátámasztás nélküli, megengedett belógással:
    Az energialánc belógása meghaladja az e-chain® magasságának felét.
  3. Kritikus belógás:
    A belógás nagyobb, mint a megengedett érték az alátámasztás nélküli, megengedett belógással értékhez képest. A kritikus belógással járó telepítést el kell kerülni.
Alátámasztás nélküli energialáncok

A terhelési ábra segítségével ellenőrizze az alátámasztás nélküli szakasz hosszra vonatkozó standard értékeket

Alátámasztás nélküli szakasz hossza
Alátámasztás nélküli szakasz hossza
Y tengely X tengely S
Töltési tömeg [kg/m]Alátámasztás nélküli szakasz hossza [m]Elmozdulás [m]
1,52,04,0

Mi a teendő, ha az alátámasztás nélküli szakasz hossza nem elegendő?

  • Válasszon egy stabilabb energialáncot
  • Támassza alá az energialáncot az alátámasztás nélküli szakaszon. Ez a lehetőség korlátozásokkal jár a gyorsulás, a sebesség és a zaj tekintetében. Az alábbi grafikonon három alapvető példát mutatunk be. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha ezt az opciót fontolgatja. Szívesen készítünk Önnek részletes javaslatot
  • Használjon multiband e-chain® energialáncot vagy helyezzen el két energialáncot egymáson belül. (Kérjük, keressen minket ez esetben is)
  • Az elmozdulás sikló alkalmazásként történő megtervezése

V: A teljes alátámasztás nélküli egyenes elmozdulás az alátámasztás nélküli egyenes felső vezetőelem max. 50%-ával meghosszabbítható.

B: A teljes, alátámasztás nélküli egyenes elmozdulása az alátámasztás nélküli egyenes felső vezetőelem max. 100 %-a lehet.

C: A teljes alátámasztás nélküli egyenes elmozdulás az alátámasztás nélküli, megengedett belógással max. 100%-ával meghosszabbítható.

A sebesség és a gyorsulás hatása az élettartamra

FLGFLB
v max.[m/s]203
v csúcs[m/s]50-
a max.[m/s2]2006
a csúcs [m/s2]784-
Energialáncok webáruháza
Energialáncok
Energialánc információ

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation