Töltési szabályok - kábelek és tömlők az energialáncokban

Az energialáncok kábeleire és tömlőire vonatkozó általános töltési szabályok

Energialánc töltési szabályok

Maximális kábelátmérő

Útmutató az energialánc belső elválasztásához

Energialánc töltési szabályok

Töltési szabályok

Töltési szabály 1: d1 + d2 > 1,2 x hi

Töltési szabály 1: d1 + d2 ≤ 1,2 x hi

Hézag

Hajlítási sugár R

Energialánc töltési szabályok

Töltési szabályok | Elektromos kerek kábel

  1. A kábeleket egyenesen, csavarodás nélkül kell lefektetni. A kábeleket nem szabad az orsó tetejéről letekerni. A chainflex kábeleink azonnal készen állnak arra, hogy közvetlenül az e-chain® energialáncba helyezzék őket. A telepítés előtt nem kell őket lecsatlakoztatni vagy lefektetni.
  2. A kábeleket úgy kell lefektetni, hogy minden egyes kábel szabadon mozoghasson egyik oldalról a másikra.
  3. A kábeleknek szabadon kell tudniuk mozogni az ív mentén. Ezt különösképpen ellenőrizni kell, ha a felső vezetőelem a kábel maximális hajlítási sugarával működik.
  4. Az e-chain energialáncok belsejének felosztására igus belső elválasztók vagy polcok használandók, ha több, különböző átmérőjű kábelt és/vagy tömlőt fektetnek le. Fontos, hogy megakadályozzuk a kábelek és tömlők összegabalyodását.
  5. A különböző köpenyanyagú kábelek és tömlők nem tapadhatnak egymáshoz. Előfordulhat, hogy szét kell választani őket. igus chainflex kábelek minden sorozatból kombinálhatók.
  6. A kerek elektromos kábeleknek mindkét végén húzásmentesítéssel kell rendelkezniük. Kivételes esetekben megengedhető, hogy a kábelek csak az energialánc mozgó végénél rendelkezzenek húzásmentesítéssel. A legtöbb kábel esetében a hajlított szegmens vége és a rögzített pont között a kábel átmérőjének 10-30-szorosa közötti hézag ajánlott. A chainflex kábelek viszont közvetlenül a szerelőkonzolnál is rendelkezhetnek húzásmentesítéssel, amint azt a tesztek megerősítették.
energialánc töltési szabályok

Töltési szabályok | Pneumatikus tömlők

A pneumatikus tömlők töltési szabályai

Töltési szabályok | Lapos kábelek

A lapos kábelek töltési szabályai

Töltési szabályok | Hidraulikatömlők

A hidraulikatömlők töltési szabályai

Húzásmentesítő

Húzásmentesítő

Görgőtartó

görgőtartó
Belső elválasztás konfigurátora
  • Egyszerű kezelés
  • Az energialánc automatikus feltöltése chainflex® kábellel vagy szabadon meghatározott kábellel
  • A töltési hibák elkerülése a beépített szabályrendszer révén
  • Csatlakozás 3D CAD könyvtárunkhoz
  • Alkatrészjegyzék és rajz automatikus létrehozása a méretekkel együtt

Energialánc webáruház

Energialánc webáruház

energialánc tudásbázis Lényeges információk, kérdések és válaszok az energialáncokkal kapcsolatban, itt mindent megtalál.

Online szeminárium

Online szeminárium az energialáncokról

Blog: energiaellátás

Blog: energiaellátás

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation