Nyelvváltás :
Az adatkábeleink élettartam-tesztjeiről szóló összes tesztjelentésünket itt találja.

A CF240.PUR alkalmazása a gyakorlatban
A szerszámgépekkel szemben számos követelmény merül fel. Ezek közé tartozik például a szükséges tartósság biztosítása, valamint az egyes gépek gazdaságos üzemeltetése. Ebben kulcsszerepet játszik a felhasznált alkatrészek élettartama. A szerszámgépek új vezérlőpaneljei ma már nagyobb teljesítményűek, karcsúbb kialakításúak, és gyakran szabadon mozgathatók. Mivel ezek zord ipari környezetben működnek, különösen fontos a robusztus táp- és adatkábelezés. Ehhez rendszerint jó minőségű árnyékolással ellátott adatkábelre van szükség.

A CF298 alkalmazása a gyakorlatban
A megbízhatóság és a biztonság kulcsfontosságú szempont a vonatok és vasúti rendszerek esetében. A vasúttechnikai alkalmazásokra szigorú biztonsági előírások és szélsőséges környezeti feltételek jellemzők. Jó példa erre a vonatok ajtóinak biztonsági élvédelme. Itt a rendkívül szűk beépítési tér jelent kihívást a kábelek számára, miközben azok jelentős mechanikai igénybevételnek vannak kitéve.

A CF211 alkalmazása a gyakorlatban
Koronazárak, fogkefék, számítógépházak, szennyeskosarak – mindezek a termékek fröccsöntési eljárással készülnek. A fröccsöntő gépeket akkor alkalmazzák, amikor nagy darabszámban kell termékeket előállítani. Az eljárás további előnye, hogy az alkatrészek rövid idő alatt, nagy pontossággal gyárthatók le. Ezek az előnyök azonban magas elektromos és mechanikai követelményeket támasztanak a gépekben használt kábelekkel szemben. A CF211 adatkábel sodrott érpáras felépítéssel és teljes árnyékolással rendelkezik a magas EMC-védelem érdekében. Ez megbízható és pontos adatátvitelt biztosít.
A gépek folyamatos üzemelésben vannak, és gyorsan kell működniük ahhoz, hogy nagy mennyiségű terméket lehessen előállítani. Emellett a fröccsöntő gépekkel felszerelt csarnokokban jellemző a száraz és meleg levegő is. A chainflex CF211 adatkábel hosszú élettartammal rendelkezik, és a rövid mozgási utak, illetve rövid löketek sem jelentenek számára problémát. A PVC külső köpeny alacsony gyúlékonysága és jó kopásállósága miatt ideálisan alkalmas száraz környezetben történő használatra.

A CF11 alkalmazása a gyakorlatban
A fagylalt-automaták különösen nyáron népszerűek, hiszen útközben is könnyen vásárolhatunk bennük egy finom fagylaltot. Az ilyen berendezések esetében a technológiával szemben nemcsak a megbízhatóság elvárás, hanem a kompakt kialakítás is, amely optimálisan kihasználja a rendelkezésre álló beépítési teret. A műszaki komponensek, például a kábelek és energialáncok, szinte láthatatlanul működnek a háttérben, miközben a hangsúly a felhasználóbarát és vonzó kezelőfelületen van.
A CF11 adatkábel tökéletesen megfelel ezeknek a követelményeknek: kis helyigényének köszönhetően könnyen integrálható szűk beépítési terű alkalmazásokba. Ugyanakkor megbízható adatátvitelt biztosít még kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is. TPE külső köpenye lehetővé teszi az alacsony hőmérsékleten történő használatot is, ami a fagylalt-automaták esetében tipikus.
Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a technológia a háttérben maradva biztosítja a zavartalan működést az érzékeny alkalmazásokban. A CF11.05.06.02 típus a tesztek során nagyfokú mozgásállóságot és terhelhetőséget mutatott, így ideális megoldást jelent kompakt és hosszú távú alkalmazásokhoz.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.