Nyelvváltás :
Az optikai kábeleink tartóssági tesztjeiről szóló összes tesztjelentésünket itt találja.
A CFLG88.2.50/125 gradiensindexű optikai szálas kábel kifejezetten rugalmas felhasználásra készült, és ideális választás igényes beltéri környezetekben. Különösen jól alkalmazható száraz, poros környezetekben, például kőmegmunkáló gépekben. A kiváló minőségű multimódusú szálak még kedvezőtlen körülmények között is biztonságos és megbízható adatátvitelt garantálnak.
A még nagyobb sokoldalúság érdekében webáruházunkban a CFLG88-at 62.5/125 szálátmérővel is elérhető.

A CFROBOT5 robotkábel-család optikai szálas kábelét sokan azonnal a hattengelyes robotkarokkal társítják, mivel ezeknél jelentős torziós igénybevétel lép fel. Ez azonban nem minden esetben van így: a felhasználóknak gyakran kell érzékeny jeleket továbbítaniuk. Ezek a jelek olyan aktuátoroktól érkeznek, amelyek szabad, nem meghatározott mozgásokat végeznek, ahol a torzió szintén szerepet játszik. A rendkívül pontos mérések hatalmas mennyiségű adatot generálnak, amelyeket optikai szálas kábelen lehet a legmegbízhatóbban, zavarmentesen továbbítani. A kihívást az jelenti, hogy a kábelben található érzékeny optikai szálat megfelelően csillapítani kell, hogy még hosszú távon se sérülhessen.

Gépgyártók, valamint kiállítási ajtók és animációs berendezések gyártói rendkívül kompakt, könnyen telepíthető láncrendszert kerestek vezetési megoldással együtt. Erre válaszul fejlesztettük ki a microflizz rendszert, amely optikai szálas kábelt használ, így az adatátvitel nagyon kis beépítési helyen is megoldható. A CFLG.LB kábelcsalád megbízható adatátvitelt biztosít kis hajlítási sugarak mellett és hosszú mozgási utak esetén is. Kopásálló TPE külső köpenyének köszönhetően ezt hosszú időn keresztül rendkívül megbízhatóan képes biztosítani.

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.