Hajlékony és nagymértékben hajlékony kábelek
A legtöbb esetben a gépek energiaellátása, a rendszerek vezérlése és a folyamatok felügyelete kábeleken keresztül történik. Amikor a vezetékelt gép- vagy rendszeralkatrészek mozognak, a kábelek is mozgásban vannak. Csak az igus® SE & Co. KG által gyártott, rendkívül rugalmas kábelek képesek tartósan ellenállni az ebből eredő mechanikai igénybevételnek.
Az energialáncok rendet visznek a mozgásba Az igus® SE & Co. KG energialáncai intenzív fejlesztési munka eredményei. Az e-chain® tartja a kábelt és biztosítja az állandó hajlítási sugarat. A hajlítási sugár döntő hatással van a folyamatos mozgáshoz használt kábelek élettartamára. Ahogy a hajlítási sugár nő, úgy nő az élettartam is. A hajlítási sugár azonban meghatározza az e-chain® helyigényét is. Ahogy a hajlítási sugár csökken, úgy csökken a helyigény is. Az igus® SE & Co. KG olyan rendkívül rugalmas kábeleket fejlesztett ki, amelyek kis helyigény mellett nagyon hosszú élettartamot érnek el. A felhasználók az iparágak széles körében használják ezeket a chainflex® kábeleket.
A környezethez igazodva A rugalmas kábelek sokféle környezeti hatásnak vannak kitéve, amelyeknek különösen a köpenyanyagnak kell ellenállnia. A tisztatéri alkalmazásokban például fontos, hogy az energialáncban minimalizálják a részecskeméretet és a kopás által okozott részecskék számát. A megmunkálóközpontokban és szerszámgépekben nagyfokú olajállóságra van szükség. A kültéri darurendszerek és egyéb gépek kábelei ki vannak téve az UV-sugárzásnak és az időjárás hatásainak, amelyek éghajlati zónánként eltérőek, és az év folyamán nagymértékben ingadozhatnak. A tengeri alkalmazásokban a kábeleknek a tengervízzel szembeni ellenállás magas követelményeinek is meg kell felelniük. A félvezető alkatrészek feldolgozása során az elektrosztatikus kisülések nem megengedettek. Az ott használt kábelek esetében vezetőképes földelt felületekre van szükség. Az élelmiszeriparban, a vegyi üzemekben és a kohászatban a folyamatok gyakran szélsőséges üzemi hőmérsékleten zajlanak, amit az alkalmazott kábeleknek ki kell bírniuk. Az igus® SE & Co. KG kínálatában mindezen alkalmazási területekhez megtalálhatók chainflex® kábelek.
A torzió nyugodtan elviselhető Különösen a robotközpontokban, ahol a szerszámok és a megfogó karok bármilyen térbeli mozgást végezhetnek, így a hajlító igénybevétel mellett torziós terhelések is fellépnek. A robotkábelek a hossztengelyük körül csavarodnak. A csavarás okozta nyírófeszültségek gyakran nagyon magas értékeket érnek el a kábel külső ívén, a köpeny felületén. Ez a terhelés speciális tervezési megoldásokat igényel, amelyeket az igus® SE & Co. KG munkatársainak sikerült megtalálniuk. Minden kábeltípus torzióálló változatban is kapható.
Kerülje el a különleges üzemi körülmények okozta meglepetéseket Ha a tervezett alkalmazásokhoz nem állnak rendelkezésre tapasztalatok, az igus® SE & Co. KG tesztlaboratóriumában szimulálhatók az üzemi körülmények. Az iparág legnagyobb tesztlaboratóriumában 180 tesztállomás áll rendelkezésre akár 130 méteres elmozdulással a gyakorlati tesztekhez. A klímakamrában végzett tesztek vagy a kültéri tesztek lehetővé teszik, hogy megtaláljuk azokat a kábeleket, amelyek elérik a szükséges folyamatbiztonságot. A tesztállomásokat az igus® SE & Co. KG a folyamatos minőségellenőrzéshez és az új termékek fejlesztéséhez is használja.
Az igus® rugalmas kábelei világszerte használatban Az igus® SE & Co. KG rugalmas kábelei világszerte megbízhatóan teljesítenek szolgálatot. A különböző régiókban speciális szabványok érvényesek. Európában például a gyártók a CE-jelöléssel látják el termékeiket, és ezzel jelölik, hogy azok megfelelnek az összes vonatkozó uniós előírásnak. Az Eurázsiai Gazdasági Szövetség esetében az EAC-jelölés teljesíti ezt a célt. Az észak-amerikai piacra UL (USA) és CSA (Kanada) jóváhagyás szükséges. Ezek kombinált változatban is kaphatók, amely a_c**ЯU**us_jelzéssel van ellátva.
Az igus® SE & Co. KG igény esetén az adott ország szabványai szerint tanúsított, folyamatos mozgásra alkalmas kábeleket is tud szállítani.
Konzultáció
Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire
Shipping and consultation
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.