Nyelvváltás :
Az NFPA 79 - az ipari gépek elektromos szabványa - az amerikai Nemzeti Tűzvédelmi Szövetség része. A szabvány irányelveket tartalmaz a gépek elektromos rendszerének kialakítására, és megmutatja, hogyan lehet biztosítani a gépkezelők biztonságát.

Korábban a géptervezők számára nehézséget jelentett az NFPA-szabvány betartása, amikor kábelt használtak mozgó alkalmazásokhoz. Az NFPA szabvány 2012-ig nem tette lehetővé az AWM kábelek használatát. A 2012-es felülvizsgálatot követően bizonyos AWM kábelek használata megengedett, amelyek közül sok nagymértékben rugalmas alkalmazásokhoz használható. Az UL-szabvánnyal együtt az NFPA 79 az amerikai gépek elektromos berendezéseire vonatkozó műszaki előírások betartásának fontos alapjának számít. Mielőtt egy gépet az USA-ban üzembe helyeznének, ellenőrzik, hogy a gépet alkotó egyes alkatrészek az NFPA 79 szabványnak megfelelően lettek-e helyesen összeszerelve.
Az NFPA 79 szabvány leírja azokat a követelményeket, amelyeknek az AWM kábeleknek meg kell felelniük. A legfontosabb követelmények közül néhányat az alábbiakban foglalunk össze.

A chainflex® kábelek esetében ez a következőket jelenti:
Több mint 900 féle chainflex® vezérlő-, busz-, szervo-, motor- és mérőrendszer-kábellel teljes, NFPA-konform programot kínálunk. Az NFPA 79 szabvány feltételeinek való megfeleléssel és az AWM szabvány szerinti kivitelezéssel chainflex® kábeleink gond nélkül használhatók ipari környezetben.