Change Language :
A rugalmasság még a kis tételek esetén is, valamint a folyamatok automatizálása az egyik legnagyobb kihívás, és nem csak a csomagoló- és italiparban. Az elavult gyártórendszerek és a magas beállítási költségek azonban gyakran útjában állnak ezeknek a céloknak.
Az egyik megoldás az automatizált formátumbeállítás. A gyártósor nagy részeinek egyetlen mozdulattal történő átalakításával optimalizálható a működési idő, nagyobb áteresztőképesség érhető el, és minimalizálhatók a beállítási költségek.
Minimalizálja a beállítási időt & rugalmasabb gyártási ciklusok.

A folyamat megbízhatósága a nagyfokú ismételhetőség révén.

A beruházás gyors megtérülése & Nagyobb teljesítmény a beállítási idő megszűnése miatt.

Tökéletesen alkalmas a csomagoló- és italipar számára
A modern csomagológépek és gyártósorok egyre gyakrabban alkalmaznak automatizált formátumbeállítást. Jelentős költségmegtakarítás érhető el azonban a meglévő gyártórendszerek automatikus formátumbeállításának utólagos felszerelésével is. A moduláris hajtóműrendszernek köszönhetően a folyosóbeállítás, az ívbeállítás és a szállítószalagrendszerek oldalvezetői helytakarékosan és egyszerűen beépíthetők a meglévő rendszerekbe. Az egyszerű telepítés nagyrészt a folyamatban lévő gyártás közben is elvégezhető, így minimálisra csökkenthető a leállási idő.

A beállítási idők minimalizálása
✅ A folyosószélesség fokozatmentes és megismételhető beállítása
✅ Sok beállítási pont szinkronizálása
✅ Alkalmazási hibák elkerülése az egyszerű kezelésnek köszönhetően
Rugalmasan használható
✅ Költséghatékony automatizálás
✅ Kézzel vagy motorral működtethető - minden egy kézből
✅ Karbantartás és kenőanyagmentes rendszer

A drygear® Apiro® moduláris sebességváltó rendszerrel például a beömlőfolyosók rendkívül modulárisan és gazdaságosan valósíthatók meg.

Automatizált formátumbeállítás - teljes rendszer egyetlen forrásból
Az igus® a drygear® Apiro® moduláris sebességváltó rendszerrel moduláris rendszert kínál az összes automatizálási lehetőséghez, amellyel a legkülönfélébb moduláris és rugalmas kinematikák hozhatók létre.
A drygear® Apiro® moduláris rendszer különböző áttételeket, valamint hosszváltozatokat kínál, így végtelen számú kombinációs és alkalmazási lehetőség áll rendelkezésre. A folyosóbeállítások mellett például bütyökbeállítások, tolóalkalmazások, forgóasztalok vagy akár kartéziánus robotok is kialakíthatók.