Nyelvváltás :

az igus® energialáncokat már megbízhatóan használják különböző alkalmazásokban. Nagy igénybevételnek kitett alkalmazásokban, például a parti áramellátásban, az olaj- és gáziparban vagy a tengeri és szárazföldi fúrótornyokon használják őket, és a legnagyobb terhelésnek is ellenállnak a szakkiállításon.
Minden alkatrészt szélsőséges környezeti hatásoknak megfelelően terveztek, és alkalmasak nagy terhelések kezelésére. Ellenállnak a szélsőséges hőmérsékleteknek, vegyi anyagoknak, szennyeződéseknek és sós víznek.
Nemcsak magának az energialáncnak, hanem az elektromos kábeleknek, a hidraulikus vagy pneumatikus tömlőknek és a csatlakozóknak is ellen kell állniuk a környezeti feltételeknek. A csatlakozóknak például megfelelő védelmi fokozattal kell rendelkezniük, hogy szélsőséges környezeti körülmények között is használhatók legyenek.
Az ilyen méretű rendszerek hasznosítása minden, csak nem triviális. Az igus® mindent egy kézből kínál: egy előre összeszerelt komplett rendszer, egy úgynevezett readychain® rendszer, amelyet az Ön saját üzemére szabnak.
Mi gondoskodunk az Ön számára a projekt támogatásáról és megvalósításáról A-tól Z-ig - a helyszíni felvételtől, a projekttervezéstől, az összes komponens beszerzésétől, a kábelezésen, az egyes komponensek tesztelésén vagy az összeszerelésen, a szállításon át a helyszíni összeszerelésig.
Előre gyártott energialánc használata
Testreszabott energialánc használata: e-spool®
A hajókat a kikötőben szárazföldi energiával kell ellátni, hogy a fedélzeti segéddízelgenerátorokat ki lehessen kapcsolni, és így védjék a környezetet. Ehhez a hajókat szabványosított dugaszcsatlakozással egy kábeles ellátórendszerhez kell csatlakoztatni.
Az igus® megbízható, robusztus és rugalmas parti áramellátó rendszerét használják a nagy forgalmú norvégiai Mongstad tengeri bázison.
Az előre összeszerelt e-spool® egy három méter hosszú konténerbe van beépítve, amelyet targoncával lehet kezelni a rendszer elhelyezéséhez a különböző kikötőhelyek mentén.
Ezenkívül a konténer megvédi a rendszert a zord környezettől és a kikötői műveletek hatásaitól. A readychain® rendszer csúszógyűrű nélküli megoldás. Minden kábel keményen bekötött, ami csökkenti a karbantartási költségeket.