Megbízható kábelvezetés a VELTINS Arena gyepfelület-expozíciós rendszerben

A kopásoptimalizált energialáncok és a csavarásálló kábelek minimalizálják a karbantartási igényeket

ezüst vektoros díj

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4/4 sorozatú görgős energialánc, E2 sorozatú energialánc, e-spool® energialánc, chainflex® kábel.
  • Követelmények: Az UV-sugárzás, az eső és a hőmérséklet-ingadozás robusztus alkatrészeket igényelt. Mivel a különböző lökéseket kábelvezetőknek kellett kísérniük, különösen megbízható rendszerre volt szükség.
  • Ipar: Technológia mezőgazdasági alkalmazásokhoz
  • Siker az ügyfél számára: A görgős energialánc 120 m-es úton minimálisra csökkenti a húzó/tolóerőt. A rendszerben a rövid lökésekhez tartozó más kompakt energialáncokkal és a hozzá illeszkedő chainflex® kábellel együtt hosszú élettartam érhető el, és a karbantartási költségek minimalizálhatók.

Probléma

Megoldás

A teljesen automatikus gyepvilágítási rendszer egész évben képes ellátni a labdarúgópálya gyepét érintésmentes LED-es növekedési fénnyel a regeneráció érdekében.

A futballpálya mentén 120 méteren a speciális görgős energialáncok csökkentik a szükséges toló/húzó erőket.

A fősugárból kiinduló különböző B és C sugarakat az E2/000 sorozatból származó energialáncokkal és az e-spool®-val szerelték fel.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation