Öt ok, amiért érdemes iglidur siklócsapágyat használni a gépjárművekben

1. ok: Költségcsökkentés akár 40%-kal

  • Alacsonyabb energiaigény a gyártási folyamat során
  • 1m³ acél 11 000 liter nyersolajból állítható elő; 1m³ műanyaghoz csak 1 000 liter nyersolajra van szükség.
  • Rövid ciklusidő a gyártási folyamatban
  • A fröccsöntési folyamat több üregének köszönhetően ciklusonként nagy kimeneti mennyiséget lehet elérni.
  • A precíz gyártás azt jelenti, hogy általában nincs szükség további gyártási lépésekre
iglidur siklócsapágy és a megspórolt pénz

2. ok: 80%-os súlymegtakarítás

Az iglidur és a fém csapágyak tömegének összehasonlítása

3. ok: Csökkentse a zajt (BSR - zúgás, nyikorgás és zörgés).

Zajok az autó körül
Sima csapágyazás fejhallgatóval

4. ok: Önkalibrálás

... és így működik

5. ok: Rugalmas összeszerelési koncepciók

Siklócsapágyak fémlemezekhez
Autóipari siklócsapágy-mintacsomag

Ingyenes minta doboz

  • Különböző iglidur anyagokból és különböző beépítési koncepciókkal készült műanyag csapágyakat
  • iglidur anyagból készült rúdcsapágyak
  • Testre szabott csatlakozócsukló
  • Energialánc kábellel

További információ

Alkalmazási helyek a gépkocsiban

Alkalmazási területek

Autóipari és igus termékek

Vissza az áttekintéshez

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation