Csapágyak és energiaellátások karosszériához

A hűtőrácsok, féknyergek, ablaktörlők korróziójának minimalizálása&első spoilerek

Csapágytechnológiánk előnyei

  • Kenésmentes és ezért karbantartásmentes
  • Költségelőny és akár 80%-os súlymegtakarítás a fémből készült megoldásokhoz képest
  • Ellenáll a szennyeződésnek, a közegnek/sónak, az időjárás viszontagságainak és a korróziónak.
  • Hőmérsékletálló 120°C-ig
  • Tervezési szabadság a fröccsöntés során
  • Magas, kiszámítható élettartam
  • Az IATF 16949 szerint tanúsított

E-láncaink előnyei

  • Költséghatékony
  • Könnyű súly
  • Méretstabil a különböző környezetekben és éghajlati zónákban
  • 100 000 megoldás raktárkészletről számos hosszban, szélességben, sugárban és opcióban (nyitott, zárt, ESD, könnyen nyitható stb.)
  • Könnyen összeszerelhető
  • Magas, kiszámítható élettartam
  • Testre szabható a súly- és terhelési korlátokhoz
  • IATF 16949 szerinti tanúsítás

Top termékek kültérre

iglidur JUV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xirodur B180

xirodur B180

dryspin

dryspin ólomcsavaros technológia

E2 e-chain energialánc

e-chain E2 micro

E1 e-chain energialánc

e-chain E1

Egyedi alkatrészek gyártási folyamata

Különleges alkatrészek fröccsöntött, nyomtatott vagy rúdból készült alkatrészek

alkalmazási területek

Siklócsapágyak és e-láncok a szélvédőtörlőben
Siklócsapágyak és e-chain energialáncok a fényszóróban
e-chain energialáncok a tolóajtóban

További információ

Siklócsapágyak zsanérokban

Csapágyak zsanérokhoz

Alkalmazási helyek a gépkocsiban

Alkalmazási területek

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation