Kompakt lineáris technológia az elektromos motorok tesztberendezéseiben, amely ellenáll a folyamatos működésnek

Tartós lineáris csapágytechnológia évente 500 000 alkalommal érintkezik és távolítja el a tesztdugókat

Jellemzés

  • Amire szükség volt: drylin® SHT lineáris modulok, műanyag-energialánc
  • Követelmények: Az évi nagyszámú (kb. 500 000) vizsgálati ciklusok miatt megbízható, hosszú élettartamú lineáris rendszerre van szükség. Ugyanakkor minden alkatrésznek különösen kompaktnak kell lennie, mivel a multiplexernek el kell férnie egy 19 hüvelykes rackben.
  • Iparág: Autóipar
  • Siker az ügyfél számára: A drylin® SHT lineáris tengely egy golyóscsapágyas körvezetővel való közvetlen összehasonlításban a drylin SHT lineáris tengely bizonyult az optimális megoldásnak az ügyfél számára. A rozsdamentes acélból, alumíniumból és iglidur® nagyteljesítményű polimerből álló lineáris modul anyagpárosítása pontos, alacsony súrlódású, kopásálló és teljesen kenőanyagmentes lineáris folyamatot garantál.
A drylin rendszer pontosan és ავტომatikusan érintkezik az áramköri lapokkal.

Probléma

Megoldás

drylin érintkező és leválasztó modul kábelekkel és több lineáris szánnal egy fémházban.
drylin rendszer automatikus érintkezéshez és leválasztáshoz egy gépberendezésben.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation