Vitorlás jacht narancssárga banner háttéren.

Extra luxus: elektromos ablakok a jachtokon

Üveg ék épít automata ablakemelőt kompakt lineáris vezetéssel az igus-tól®

Jellemzés

  • Amire szükség volt: ZLW fogazott szíjas tengelyek, egyenáramú egyenáramú motor, <a 0="[" 1="o" 2="b" 3="j" 4="e" 5="c" 6="t" 7=" " 8="O" 9="b" 10="j" 11="e" 12="c" 13="t" 14="]" href="https://www.igus.de/product/D5" target="_self"> D5 egyenáramú motor végfokozat.
  • Követelmények: Az elektromos alkatrészeknek nemcsak kompaktnak kell lenniük a tengeren, hanem ellen kell állniuk az agresszív sós víznek és a nagy hőmérséklet-ingadozásoknak is. Emellett a lehető legkevesebb karbantartást kell igényelniük.
  • Iparág: Hajó- és hajóépítés
  • Siker az ügyfél számára: Mivel a fogazott szíjas tengelyek nagyon kis szabad magassággal rendelkeznek, ideális megoldást jelentenek a könnyű beállítási és pozicionálási feladatokhoz, ahol a hely korlátozott. A fogazott szalagtengelyek emellett korróziómentesek.
A Glaskeil drylin E elektromos tolója a jachtablak mellett, a konyhánál.

Probléma

Megoldás

Impressziók

Az igus® szakértői elegendő szakértelemmel és tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy egyenrangúan konzultáljanak velünk és új megoldásokat dolgozzanak ki. Az is nagyszerű, hogy az igus® az egyes tételméretű vezérműszíj tengelyek hosszát személyre szabja termékeinkhez és speciális megoldásainkhoz. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy szabad utat engedjünk a fantáziánknak a tervezés során.

Mirco Eisenhauer

A Glaskeil vállalat fejlesztője

Impressziók az építési fázisból

Glaskeil tesztberendezés fekete betekintőpanellel a helyiségben.
Glaskeil tesztberendezés fekete betekintőpanellel a helyiségben.
A glaskeil rögzítése egy alumínium vezetősínen, csavarozott tartóval.
A glaskeil rögzítése egy alumínium vezetősínen, csavarozott tartóval.
Fekete keretes glaskeil berendezés egy kiállítási kabinban.
Fekete keretes glaskeil berendezés egy kiállítási kabinban.
Glaskeil egy gépben, látható kábelezéssel és alsó tartóval.
Glaskeil egy gépben, látható kábelezéssel és alsó tartóval.
Kábelekkel és sorkapcsokkal szerelt vezérlődoboz egy glaskeil alkalmazáshoz.
Kábelekkel és sorkapcsokkal szerelt vezérlődoboz egy glaskeil alkalmazáshoz.
Glaskeil bemutató két dolgozó között egy irodában.
Glaskeil bemutató két dolgozó között egy irodában.

További információ

Bevásárlókosár ikon két lineáris modul mellett.

Komplett rendszerek az online shopban

Hajtástechnológia konfigurátora

drylin E white paper: fogasszíjhajtás vagy orsóhajtás lineáris modulokhoz.

Tanulmány letöltése

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation