Nyelvváltás :
Egy régi víztornyot alakítottak át a vízellátás felügyeletére szolgáló központi vezérlőhelyiséggé. A torony felső részében lévő helyiséget a vízkészletek környezetbarát felhasználására összpontosító képzési központként, valamint a vállalat vezetősége és partnerei számára tárgyalóteremként használják. A jövőbeli képzési célokat segítő eszközként hat mozgatható televíziós képernyőt állítottak fel két sorban, amelyek 6,8 m sugarú körben és 180°-os szögben mozognak a teremben. Ezenkívül a felső konferenciateremben további hat mozgatható televíziós képernyő található, amelyek egy sorban helyezkednek el. Ezek a televíziós képernyők 5,9 m sugarú körben, 45°-os szögben mozognak.
Gyorsabb szerelés a két párhuzamosan szerelt egyszemélyes sín helyett a dupla sínnek köszönhetően.

Számos alkalmazáshoz (pl. automatizálás, élelmiszeripar, orvostechnológia, gyógyszeripar).

Az ívelt sínnel nagyobb tervezési szabadság, pl. a munkaállomásoknál.

Hibrid görgős csapágyazású kocsi a sima futás érdekében.

Rendkívül könnyű szénszálas sínanyaggal.

A kialakításban a párhuzamos egyedi sínekkel való rugalmas távolságtartásnak köszönhetően.