Nyelvváltás :
Az építkezéseken a gépek, az anyagok és az emberek között elég zavaros lehet a helyzet. Nehéz lehet az áttekintés. A Gessmann új, rugalmas kezelési koncepciója a vezetőfülkékhez segít abban, hogy a kezelők mindig optimális áttekintést biztosítsanak. A vezetőülés ugyanis lineárisan jobbra és balra állítható. A mozgást a drylin® lineáris sínrendszer teszi lehetővé, amely a kenőanyag- és karbantartásmentes tribo-műanyagnak köszönhetően megbízhatóan és hosszú ideig működik.

A Gessmann elmozdítórendszerben a kenésmentes igus lineáris technológia megakadályozza a por és a szennyeződés megtapadását.

Előnyeiknek köszönhetően, különösen a zord körülmények között, a műanyag csapágyakat világszerte már több mint 20 000 ügyfél használja sikeresen az építőipari gépek ágazatában. A nagy igénybevételre szánt kopásálló siklócsapágyak megtalálhatók kotrógépekben, kerekes rakodókban és teleszkópos rakodókban. Közvetlenül raktárkészletről vagy egyedi termékként kaphatók. Az igutex ® TX2 simacsapágyakat például különösen nagy terhelésű csapágyhelyzetekben való használatra fejlesztettük ki. A nagy szilárdságú, tekercselt szerkezet beépített szilárd kenőanyagokkal biztosítja az alacsony súrlódású és karbantartásmentes működést. A külső kenés mellőzésével pedig nem kerül kenőzsír a környezetbe. A csapágytechnika mellett az E4.1-hez hasonló energialáncok biztosítják a kábelek védelmét és vezetését az építőipari gépekben, például anyagmozgatókban, teleszkópos rakodókban és fúrógépekben. A dinamikus folyamatos mozgásokhoz UV- és hőmérsékletálló kábeleket is kínálunk. Az összes alkatrész élettartama kiszámítható. Ehhez használhatja a honlapunkon található ingyenes online eszközeinket. Ezek regisztráció nélkül szabadon hozzáférhetők.