Nyelvváltás :
Az igus® siklócsapágyakkal történő alkalmazásért a Kässbohrer Geländefahrzeug AG 2021-ben megkapta az arany manus® címet.
Fúróberendezések, daruk, emelőplatformok vagy lapátos kotrógépek szállítása zord terepen: Ez a feladata a laupheimi Kässbohrer Geländefahrzeug AG PowerBully lánctalpas járművének. Minden alkatrésznek abszolút megbízhatónak kell lennie, és túl kell élnie a sárban, iszapban és mocsárban való közlekedést. A meghibásodás kizárt, mivel a legközelebbi út gyakran kilométerekre van.
Ez a futómű siklócsapágyaira is vonatkozik. A bonyolult tömítések ellenére nem mindig lehet a szennyeződéseket távol tartani a csapágyazási pontoktól. Ha a csapágyak beragadnak, a lánc a legrosszabb esetben elkophat. Ennek megelőzése érdekében a járműgyártók a négy lengőtengelyen és a húzótengelyen az igutex® TX1 siklócsapágy perselyekre támaszkodnak. Az igus® a perselyeket eddig nem látott méretekben gyártotta és tesztelte kifejezetten a Kässbohrer Geländefahrzeug AG számára.