Nyelvváltás :
A hamburgi EUROKOMBI terminálon négy SRU darut szereltek fel előre összeszerelt energiaellátó rendszerrel, beleértve a kábelt és a vezetővályút. Ezek jelentik a zökkenőmentes konténerkezelés köldökzsinórját. Az igus® termékmegoldása eddig kivétel nélkül bizonyított a rendkívül sós kikötői levegőben és a kipufogógázok miatt a technológiára nehezedő nagy terhelésben.
"Az előre összeszerelt energiaellátó rendszerek az első órától kezdve minden daruban panaszmentesen működnek. Még a néhány héttel ezelőtti megelőző karbantartás során sem kellett egyetlen alkatrészt sem kicserélni. Nagyon jó műszaki és vizuális állapotban vannak!"
Günter Baitis, az EUROKOMBI Technical Services GmbH projektvezetője
A nagy szállítási távolságokra szánt energialáncokkal szemben támasztott követelmények az elmúlt években folyamatosan nőttek. A görgős energialáncok itt mutatják meg a magukét. "A görgős lánc új fejlesztésének köszönhetően már a projekttervezés során garantálni tudjuk a rendszer magas élettartamát. Már nem csúszó, hanem gördülő mozgásról van szó. Ez csökkenti a húzó/tolóerőt és növeli az élettartamot," - mondja Theo Diehl, összefoglalva a "Rol E-lánc" legfontosabb teljesítményjellemzőit. További előnyök közé tartozik a hajtási teljesítmény jelentős, kevesebb mint 25 %-ra történő csökkentése az energiaellátó rendszer mozgatásához. Akár 800 m-es szállítási távolság és 10 m/s sebesség is lehetséges. Különböző görgőtípusok állnak rendelkezésre; szennyeződéssel járó alkalmazásokhoz is használható. "Már a kezdetektől fogva biztosak voltunk abban, hogy ezzel az energiaellátó rendszerrel gond nélkül meg tudjuk oldani a helyszínen a kihívást jelentő feladatot - foglalja össze Theo Diehl a". "És az energiaellátó rendszer műszaki állapota öt év folyamatos üzem után igazat ad nekünk." Ha a legrosszabbra fordulna a helyzet, a pótalkatrészek gyorsan rendelkezésre állnak. Csak szabványos alkatrészeket használtunk, amelyek Kölnben raktáron vannak, és néhány órán belül Hamburgban is a helyszínen vannak.