Folyamatos működés közben is megbízható: Higiénikus csapágyak nagy sebességű palackozóban

A poháradagolótól a késztermékig: az iglidur magas ciklusszámot és folyamatos működést tesz lehetővé.

Profil

  • Amire szükség volt: iglidur csapágyak és drylin tengelyvezetők
  • Követelmények: A csapágykomponensek megbízhatóan működnek folyamatos üzemben, és teljesen kenés- és karbantartásmentesek.
  • Iparág: Csomagolástechnika, töltőrendszerek
  • Siker az ügyfél számára: A beépített szilárd kenőanyaggal ellátott iglidur siklócsapágyak használatával nincs szükség külső kenésre. Folyamatos üzemben nagy ciklusszámot tesznek lehetővé.

Probléma

Megoldás

1. kép: A poháradagoló vákuumot létrehozva húzza ki a poharakat a tárból, és egy forgótányérra helyezi őket a töltési folyamathoz.

2. kép: A poharakat az adagoló- és töltőállomáson felemelik, majd egy forgószelep kinyílik, és az anyagot a poharakba engedi.

3. kép: A fedéladagoló vákuum segítségével veszi ki az egyes fedeleket a tárból, és forgó mozgással pontosan a pohárra helyezi őket.

4. kép: A vízhűtéses szerszámtartó nagy hasznos térrel és magas, akár 300 °C-os hőmérsékleten lehetővé teszi a nagy pontosságú pozicionálással történő tömítést.

5. kép: A fedelek címkézése 2 fejű tintasugaras készülékkel történik.

6. kép: Végül a poharakat egy emelőegységen keresztül szinkronizált módon felfelé szállítják.Itt a poharakat szinkronizált módon egy szállítószalagra tolják.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation