Kevesebb termelési állásidő a szállítószalag korróziómentes csapágyazásával

Az igubal® gömbcsapágyak növelik a belgiumi Chimay trappista sörgyár hatékonyságát

igubal® H3 gömbcsapágy a Chimay palackozó üzemben

Profil

  • Amire szükség volt: gömbcsapágy a szállítószalagokhoz
  • Követelmények: kenésmentes, ellenáll a korróziónak és a tisztítás során a csapágyakkal gyakran érintkező vegyi anyagoknak, nagy sebességre alkalmas, gyors és egyszerű összeszerelés.
  • Iparág: Italtechnológia, raklapozás és szállítószalag-technológia
  • Siker az ügyfél számára: Miután a fém golyóscsapágyakat szárazfutású igubal® H3 gömbcsapágyakra cserélték, megszűntek a korrodálódó és beragadó csapágypontok, amelyek még a tengelyek sérüléséhez is vezettek. A vegyszerálló csapágyanyag a rendszeres tisztítási folyamatokat is gond nélkül kibírja, és az óránként 55.000 palackot elérő palackozósort a korábbinál lényegesen hatékonyabbá teszi.

Felhasznált termék

igubal® H3 gömbcsapágyak

igubal® gömbcsapágy H3
  • Legfeljebb 200 fordulat/perces szíjsebességhez.
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Ellenáll számos vegyi anyagnak

gömbcsapágy minta doboz

igubal® gömbcsapágy H3

Probléma

Megoldás

"Az igubal® H3 csapágyakkal, amelyek magas higiéniai körülmények között is nagyon hatékonyak, meg tudtuk oldani a szállítórendszerek legfontosabb problémáját, és jelentősen meg tudtuk hosszabbítani a rendszereink élettartamát."

Vivien De Schryver

Karbantartó technikus, Bieres De Chimay S.A.

Simon Bodart és Yannik Michna a Chimay-nél

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation