Nyelvváltás :

Mivel a dobozok, tartályok és palackok kivitele változatosabb mint valaha, a a szállítószalag technológia területén a munkaterületeknek is legalább ilyen rugalmassággal kell alkalmazkodnia. Lényeges, hogy az állítási feladatok a lehető legegyszerűbb és legmodulárisabb módon valósuljanak meg. Lineáris tengelyek széles választékával, a kézikerekestől a teljesen automatizált, aktuátorral és vezérlőrendszerrel rendelkező rendszerekig, nálunk mindent megtalál az egyszerű laterális vezetés állításhoz.

A drygear Apiro moduláris hajtómű rendszerrel rendkívül modulárisan és költséghatékonyan valósítható meg pl. a munkaterület határolás.

Melyik pozicionáló rendszer mikor használatos? Milyen termékek léteznek? Pontosan mik az előnyeik? Itt mindent megtudhat, amit tudnia kell a formátumállításokról.

Az áruk belső mozgatására számos szállítószalagos rendszert használnak. De a görgős és kerekes szállítószalagokhoz, a gömbcsuklós asztalokhoz és az egyéb szállítási megoldásokhoz fontos, hogy a megfelelő csapágyazással rendelkezzenek. Az iglidur siklócsapágyak és xiros golyóscsapágyak, vezetőgörgők és továbbítógörgők nem igényelnek kenést vagy karbantartást és képesek biztosítani a szállítószalag rendszerek megbízható működését még folyamatos működés és nagy mennyiségű szennyeződés esetén is.

A vezetőgörgők kiválasztásakor érdemes a részletekre is figyelni, és - az alkalmazástól függően - a standardon túlmutató megoldásokat is mérlegelni. Ez vonatkozik például az anyagokra (nem kell mindig fémnek lennie) és a 3D nyomtatás lehetőségeire. Szakmai cikkünkben ötleteket adunk a szállítórendszerek tervezőinek, hogyan találhatják meg az alkalmazásukhoz optimális vezetőgörgőt.

Árutöltés vagy egyéb árutovábbítási feladatok során a szállítószalagnak kifogástalanul működni. A szállítószalag csapágyazásához a megfelelő termékek megtalálása segíthet ezt biztosítani. Még folyamatos működés és erős szennyeződés esetén is, a csapágyaknak a lehető legkevesebb karbantartással is tökéletesen megbízhatóan kell működni.

A hagyományos trappista söréről ismert, híres belga Chimay sörfőzdében kenésmentes igubal H3 beálló csapágybetétekre cserélték a korábban használt fém golyóscsapágyakat, amelyek folyamatosan rozsdásodtak, károsították a tengelyeket és állásidőt okoztak. A változtatásnak köszönhetően a sörfőzde növelni tudta hatékonyságát és csökkentette a karbantartási munkálatokat.

Az iglidur anyagokból készült tartós, kopásálló szállítószalag görgők biztosítják, hogy a szállítószalagok még nagy terhelés esetén is megbízhatóan hajlanak el. A különféle iglidur anyagok bármely alkalmazáshoz a megfelelő tulajdonságokkal rendelkeznek. Például, az iglidur H1-et magas hőmérsékleten történő folyamatos működésre tervezték, míg az iglidur A250 megfelel az FDA és az EU/2011 specifikációinak.

Az iglidur szállítószalag görgőket a Krones AG szállítószalagjain nagy sebességnél és folyamatos működés során használják.

A szállítószalag technológiában a termékek elsősorban a terelőlemezeknél és a munkaterület szélénél kophatnak gyorsan. A palackok karcolódásának és a kartondobozok kopásának megelőzése érdekében ezeknek a felületeknek pufferként kell működni és a lehető legkevesebb súrlódást kell okozni. A termékek és a csomagolásuk élettartama meghosszabbítható a tribo-tape betétekkel vagy a rúdanyag lemezekkel, melyek optimalizált súrlódású iglidur anyagokból készültek.

A gyűjtőkonténer és az ürítő csúszda betétje minimalizálja töltő rendszerben a súrlódási ellenállást.

A tároló- és pufferasztalok alkatrésztárolóként szolgálhatnak a termelési csúcsok egyszerű kezelésére. A drylin fogasszíjas tengelyek és a tribo-tape betétek biztosítják a karbantartásmentességet.

Melyik pozicionáló rendszer mikor használatos? Milyen termékek léteznek? Pontosan mik az előnyeik? Itt mindent megtudhat, amit tudnia kell a formátumállításokról.