A 3D nyomtatott fogaskerekek a jobb tűréshatároknak köszönhetően a kirakatokban lévő tárgyakat lebegővé teszik.

  • Mire volt szükség? pontos tűréshatárokkal rendelkező fogaskerék
  • Gyártási módszer: szelektív lézerszinterezés (SLS)
  • Követelmények: Karbantartásmentes, alacsony zajszint, sima futás
  • Anyag: iglidur i3
  • Iparág: Bútortervezés
  • Együttműködéssel elért siker: Karbantartásmentes alkatrészek, rezgésmentes és alacsony zajszintű forgás a tárgyaknál, az illúzió megtartható
A 0,2 mm-ről 0,1 mm-re javuló tűrések az igus nyomáspontosságának köszönhetően csendes és zökkenőmentes működést biztosítanak.
Két lineáris mozgás és egy forgatás segítségével lebegő tárgyak illúziója kelthető.

Probléma

Megoldás

Szelektív lézerszinterezés az igusnál - filigrán alkatrészek megvalósítása

Példa 3D-ben nyomtatott fogaskerék iglidur i3-ból.

iglidur® i3, iglidur® i6, iglidur® i8-ESD - 3D nyomtatás mindenféle műanyag fogaskerékkel az igusnál®

Fogaskerék teszt a tesztlaborból:
1,440°-os elfordulás: 64rpm, M = 2.25Nm, z = 30, m = 1, b = 6mm Y-tengely: ciklusok törésig 1. iglidur I3 (nyomtatott) 2. iglidur I8-ESD (nyomtatott) 3. POM (maratott) 4. iglidur I6 (nyomtatott) 5. iglidur I190 (nyomtatott) 6. iglidur I190 (nyomtatott) 6. PLA (nyomtatva)

További igus termékek ebben az alkalmazási példában:

További alkalmazási példák 3D-ben nyomtatott alkatrészekkel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation