Áru logisztika: terméktoló 16 m hosszú energialánccal, vezetősín nélkül

autoglide energialánc a bútorgyártásban a termelés és a csapágyazás közötti áruszállításhoz

  • Amire szükség volt: energialánc autoglide E2/000 AG;chainflex® kábel; előre összeszerelt készláncként
  • szállítva. ® Követelmények: Vezetővályú nélküli kábelvezetésre volt szükség egy 16 méteres útra, hogy ne akadályozza az árumozgást.
  • Iparág: anyagmozgatás
  • Siker az ügyfél számára: Az autoglide energialánccal a vezetősíneket kis padlóvezetőkkel helyettesítik, amelyeken át lehet hajtani, és csak 2 méterenként kell felszerelni őket. Az előre összeszerelt kábeleket tartalmazó készláncnak (® ) köszönhetően az ügyfél szerelési időt és költségeket is megtakarít.
autoglide E2/000AG
autoglide E2/000AG
autoglide E2/000AG

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation