Nyelvváltás :
A brazil EMCM Equipamentos vállalat szárazon futó iglidur G polimer siklócsapágyakat alkalmaz ollós emelőasztalaiban. Ezek alacsony kopású és karbantartásmentes működést biztosítanak, ami nemcsak a gépek élettartamát növeli, hanem csökkenti a gyártási és karbantartási költségeket, valamint a CO₂-lábnyomot is.

Mire volt szükség: Siklócsapágyakra és axiális alátétekre az ollós emelőasztalok mozgó csuklópontjain
Követelmények: Nagy teherbírás, hosszú élettartam, valamint ellenállás szennyeződésekkel és környezeti hatásokkal szemben; kenésmentes és karbantartásmentes működés
Ágazat: Anyagmozgatás, emelőasztalok
Ügyfél számára elért eredmény: A robusztus iglidur G siklócsapágyak és axiális alátétek alkalmazásával a költségek 2%-kal csökkenthetők voltak a kenést igénylő fémcsapágyakhoz képest, és 0,5% CO₂-kibocsátás-megtakarítás is elérhetővé vált. A végfelhasználó is profitál, mivel nem kell olyan problémákkal foglalkoznia, mint az elégtelen kenés, szennyeződés vagy kopás. Ez idő-, költség- és stresszmegtakarítást jelent.