Energialáncok, kábelek, csapágy technológia és szenzorok automata raktári és anyagmozgató rendszerekhez

  • karbantartásmentes 24/7 használathoz
  • Hely- és súlytakarékos
  • Alacsony zaj és alacsony rezgés
  • Egyszerű összeszerelés
  • Gyors szállítás
  • Online kiszámítható élettartam
  • Teljes rendszerek vagy egyedi komponensek 1. tételnagyságtól kezdve

Kiválasztott termékek SRM-ek, űrsiklórendszerek és társaik számára.

e-chain autoglide 5 energialánc
  • Energia, adatok, levegő és folyadékok egy rendszerben
  • 4 m/s sebesség, 80 méteres út
  • 88 %-kal rövidebb szerelési idő az alumínium csatornákhoz képest
basic flizz
  • A gyűjtősínrendszer alternatívája
  • Csendes, karbantartásmentes és könnyen telepíthető
  • Akár 6 m/s üzemi sebesség
  • Alacsony helyigény
e-guidelok slimline P és P.S e-chain energialáncok
  • Függesztett alkalmazásokhoz 50 m magasságig
  • Könnyen hozzáférhető a szervizeléshez
  • Akár 80 %-os vályú-, és ezáltal költség- és súlymegtakarítás
chainflex kábelek
  • A legnagyobb terhelésre kifejlesztve
  • Különösen szűk hajlítási sugarakhoz, valamint hideg és koptató környezetekhez alkalmas
  • 4 év chainflex® garancia
module connect
  • Egy csatlakozómodul a sok egyedi csatlakozó helyett
  • Akár 50 %-kal könnyebb a hagyományos négyszögletes csatlakozóknál
  • 100 dugaszbetét közül választhat
dry-tech csapágytechnológia: siklócsapágyak, golyóscsapágyak, lineáris csapágyak, csúszógyűrűs csapágyak, gömbcsuklók

fehér könyv

Kerülje el a csapágyhibákat a "intelligens műanyaggal."

  • Csökkentse a karbantartási költségeket és szüntesse meg a nem tervezett állásidőt.
  • Hosszabbítsa meg az élettartamot és növelje a rendszer hatékonyságát
  • Időt takarít meg - gyorsabb azonosítása a rendellenességek okainak

Ügyfeleink sikeresen használják

A guidelok slimline P a SIVAplan GmbH & Co. KG raktározó rendszereiben
autoglide 5
Anyagmozgatási alkalmazások

Házon belüli tesztlaboratóriumunkban végezzük a vizsgálatokat.

További információ

Anyagmozgatás prospektus
Letöltés most
Az igus üzembe helyezési szolgáltatása
További információ

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation