Nyelvváltás :
Az igus® egyvezető kábeleit az EMAG nagy teljesítményű esztergaközpontjaiban használják.
A VMC sorozat függőleges EMAG esztergaközpontjai a "öttengelyes gépként is elérhetőek", amelyek lehetővé teszik az összetett geometriák megmunkálását. Például nehéz alkatrészek szögletes furatainak és felületeinek megmunkálására használhatók. Ez kihívást jelent az orsó áramellátása szempontjából. Az EMAG az igus®® programjának chainflex egyvezetékes kábeleire támaszkodik.
"Ha egy motorkábel meghibásodik és ki kell cserélni, ez a nagyon kompakt kialakítás miatt egy nap leállást jelent. Ezért a kiváló minőségű és rugalmas orsókábel fontos tervezési jellemző."
Markus Pannicke, vezető mérnök, kábelek és vezetékek az EMAG Leipzignél
A több mint 25 éves gyakorlati tapasztalatnak és a kölni 3.800 m²-es tesztlaboratóriumban végzett számtalan tesztnek köszönhetően az igus® a piacon egyedüli gyártóként már több mint öt éve 36 hónapos, vagy akár 40 millió dupla löketig tartó garanciát kínál a chainflex® kábelcsaládjára. Az online élettartam-kalkulátor segítségével a chainflex® kábel várható élettartama a garanciaidőn túl is meghatározható. Az EMAG esetében a CF270.UL.D orsókábellel történő megoldás nagymértékű beépítési helymegtakarítást és egyidejűleg költségcsökkentést jelent. Az igus® átfogó és rugalmas garanciájának köszönhetően az EMAG számára nincs kockázat.