Nyelvváltás :

A lineáris robot extrém gyorsulásai és nagy sebességei jellemzik a ROBOWORKER legújabb présautomatizálási rendszerét. A kábelek és tömlők számára azonban alig van hely, és a szükséges pontosságot nem ronthatják rezgések vagy lengések. Az igus® megfelelő energialáncával ez a kihívás is megoldható.
"Nagyon elégedettek vagyunk az igus® termékek minőségével és tartósságával. Igényeinket szinte mindig kielégíti a standard választék, és ha szükséges, az igus® egyedi termékeket gyárt az igényeinknek megfelelően. Végül, de nem utolsósorban a termékek ár-érték aránya is nagyon jó."
Beszerzés a ROBOWORKER Automations GmbH-nál
Senki sem tudja pontosan, hogyan kezdődött annak idején a ROBOWORKER és az igus® közötti együttműködés. Maga a vállalat 1989-ben alakult, és már közel 25 éve vásárol alkatrészeket a mozgóműanyag-specialistától. Az azonban nem kérdés, hogy miért tartott ilyen sokáig az együttműködés. "Nagyon elégedettek vagyunk az igus® termékek minőségével és tartósságával. Igényeinket szinte mindig kielégíti a standard választék, és ha szükséges, az igus® egyedi termékeket gyárt az igényeinknek megfelelően. Végül, de nem utolsósorban a termékek ár-érték aránya is nagyon jó," mondja a ROBOWORKER beszerzési osztálya. Az olyan innovációk, mint a 3D lánc triflex® R segítenek abban, hogy az ügyfelek egyre növekvő igényeit mindig ki lehessen elégíteni.