Nyelvváltás :
A több mint egy méteres függőleges löket és a 270°-os elfordulási tartomány elérése korlátozott beépítési hely mellett ebben az alkalmazásban egy fogaskerék-köszörűgép csiszolófejében volt lehetséges. Az energialánc hagyományos lógó szerelése nem volt lehetséges; ehelyett egy alul rögzített ponttal rendelkező® e-láncot választottak. A mindkét oldalról mozgatható® e-láncot egy terelőcsigán keresztül vezetik és folyamatosan feszítik.
A Höfler Maschinenbau GmbH (ma Klingelnberg AG), a baden-württembergi Ettlingenben működő nagy múltú vállalat fogaskerék-csiszoló és fogaskerékmaró gépek gyártására specializálódott. Az egyik ilyen fogaskerék-köszörűgép esetében az egyik ügyfél számára a szerkezeti környezeti feltételek miatt különleges megoldást kellett találni az energiaellátásra. Az 1320 mm-es függőleges löketet és a köszörűfej 270°-os (-180°-tól +90°-ig) elfordítási tartományát nagyon szűkös beépítési helyen kellett megvalósítani. Egy hagyományos felfüggesztett elrendezésű energialánc nem fért el az adott beépítési helyen.
A követelmények teljesítése érdekében az igus® energialánc-rendszerét választották alulról rögzített pontként. A mindkét oldalon mozgatható láncot egy elforduló terelőtárcsa fölött vezetik, amely fogazott szíjjal kapcsolódik egy ellensúlyhoz. Ez biztosítja, hogy a lánc mindig feszesen maradjon. Időközben a pozitív tapasztalatok miatt az energialánc sorozatban történő beépítése mellett döntöttek. Az igus® energiaellátást itt már évek óta gond nélkül használják.