Nyelvváltás :
A közvetlen hajtástechnológia a szerszámgépgyártásban is egyre népszerűbb. A nem termelődő idők és a beállítási költségek tovább csökkennek, a megmunkálási sebességek pedig nőnek. Egy nagy múltú vállalat megfelelő helyszíni tanácsadás után kétorsós vízszintes megmunkálóközpontját különösen csendes és rezgésszegény energiaellátó rendszerrel szerelte fel, amely könnyen megfelel a dinamikára és gyorsulásra vonatkozó műszaki követelményeknek.
Saalfelder Maschinenbau GmbH - egy vállalat, amelynek hagyományai vannak
"Több mint 130 éves tapasztalatra tekinthetünk vissza a szerszámgépgyártás területén," mondja Dipl.-Ing.-oec. Simone Stadermann, értékesítési igazgatóhelyettes a Samag cégtörténetéről. A saalfeldi telephelyen a gépgyártási részleg két- és négyorsós vízszintes megmunkálóközpontokat fejleszt és épít közép- és nagyszériás gyártáshoz. Ezen kívül vannak speciális gépek és többorsós mélyfúrógépek is. "Megoldásszolgáltatóként tekintünk magunkra. Legyen szó könnyűfém- vagy nehéz megmunkálási feladatokról - rendszereink rugalmasan és megbízhatóan kezelik az ügyfelek összes egyedi igényét," - mondja Simone Stadermann.
A második üzletágban, a járműiparban az alkatrészek megmunkálása közép- és nagyszériás gyártáshoz történik. Ezek az autóipar számára készült motor- és hajtáslánc-szerelvények. Ezek közé tartoznak a tengelyházak, a fedél, a ferde fogaskerekek, a tengelyhajtások differenciálmű-kiegyenlítő házai és a motor forgattyústengely csapágyfedelei. "A munkadarabok teljes megmunkálásához saját megmunkálóközpontjainkat használjuk. Ez azt jelenti, hogy ügyfeleink a szerszámgépgyártás és az alkatrészgyártás szinergiahatásaiból profitálhatnak. Ezen kívül bármikor bemutathatjuk gépeinket és rendszereinket működés közben is," - magyarázza Simone Stadermann. "A gyakorlatból és a gyakorlatért döntő versenyelőnyöket biztosítanak!"