Nyelvváltás :
A Gildemeister csoporthoz tartozó lid Maho Seebach GmbH szerszámgépeit a szakemberek már jól ismerik. A legmodernebb műszaki szabványok szerint gyártott thüringiai maróközpontok és gyártórendszerek kiemelkedő minőségének egyik előfeltétele nem utolsósorban a kiváló minőségű anyagok megmunkálása a legapróbb részletekig. Két évvel ezelőtt például a szerszámtároló láncok szabványos teflonbevonatú fémcsapágyait a kölni székhelyű igus® SE & Co. KG műanyag csapágyaira cserélték. Teljes sikerrel: az újonnan alkalmazott anyag nemcsak ellenállóbb és kopásmentesebb, mint a régi, hanem akár 60 százalékkal költséghatékonyabb is.
"Gépeink építése során általában nem kötünk kompromisszumokat, és nem vállalunk kockázatot. De a nekünk bemutatott vizsgálati táblázatok annyira meggyőzőek voltak, hogy az iglidur®-csapágy használata mellett döntöttünk. És ezt a döntést soha nem bántuk meg. Éppen ellenkezőleg: A jobb anyaggal mintegy 60 százalékos költségmegtakarítást is elértünk."
Jens Ebert, DMG fejlesztő és tervezőmérnök a lid Maho cégnél.
A partnerség kibővült
A szerszámláncokban használt siklócsapágyakkal szerzett pozitív tapasztalatoknak köszönhetően a lid Maho most már más alkalmazásokban is áttért az igus® műanyag csapágyaira - és nem csak Seebachban. Akár a szerszámgépházak tolóajtóiban, akár más mozgó alkatrészekben való alkalmazásnál: az igus ® műanyag csapágyakba vetett bizalom egyre nő, és folyamatosan új alkalmazási lehetőségeket tárnak fel.
Jelenleg a lid Maho és az igus® ismét szorosan együttműködik a siklócsapágyak új anyagainak kutatásában és kipróbálásában. Az illetékesek remélik, hogy az eredmények olyan úttörő eredményekhez vezetnek, amelyek teljesen más ipari ágazatokban is nagy érdeklődésre tarthatnak számot. A közös projekt célja és célja azonban eddig szigorúan bizalmasan kezelt.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.