Követelmények: Állandó használat egy FPSO kikötő tornyán, hogy a tömlő vezetése szél és időjárás, valamint korróziós környezet esetén is biztosított legyen.
Iparág: Tengeri ágazat:
Siker az ügyfél számára: A 380°-os forgási szöggel rendelkező forgó modulnak köszönhetően rugalmas tömlőbetáplálás lehetséges. Az E4.1 műanyag-energialánc korróziómentes és nagy szakítóterhelés mellett is stabil.
Probléma
Egy FPSO-hajó (Floating Production Storage and Offloading) esetében ugyanilyen megfelelő energiaellátást kell találni a forgó "kikötési torony", azaz a kikötési torony számára. A tornyok, amelyekből az összes termelőtömlő ered, a hajószerkezetbe belsőleg vagy külsőleg, a hajó orránál helyezkednek el. Mivel az olaj- és gázkitermeléshez szükséges tömlőkkel szilárdan a tengerfenékhez kapcsolódnak, a hajó a szél- és időjárási viszonyoktól függően a kikötő torony körül forog. Ennek megfelelően az energiaellátó rendszerrel szemben is magas követelményeket támasztottak, amelyek elsősorban a hajó rugalmas igazodásához és a nagy fordulási sugarakhoz kapcsolódtak. Ezenkívül a tömlő vezetése ki van téve a nyílt tengeri körülményeknek. Nem szabad korrodálódnia, és lehetővé kell tennie a biztonságos vezetést még nagy húzóterhelés mellett is.
Megoldás
A vállalatunk által biztosított forgó energiaellátás optimális megoldásnak bizonyult az ügyfél igényeinek kielégítésére. A két kör alakú vezetővályúból álló forgó modult egyrészt a kikötő torony szerkezetéhez, másrészt a rendszer forgó részéhez csatlakoztatták. A forgó energiaellátás maximálisan 380°-os forgási szöget tesz lehetővé az alkalmazásban, és az FPSO hajó gyors mozgásait is könnyedén kezeli. A hosszú élettartamot többek között a beépített feszültségcsökkentés biztosítja. A modulban egy E4.1 sorozatú energialánc található, amelyet gyakran használnak offshore alkalmazásokban. A nagy stabilitás, a kis súly és a rendelkezésre álló beépítési hely optimális kihasználása ebben az alkalmazásban is bizonyított.