Nyelvváltás :
A spanyol Masats cég helytakarékos könnyű vasúti ajtókat fejleszt az igus alkatrészeivel®
Kompakt utasajtók kifejlesztése a barcelonai Metro del Valles metróvonal új könnyűvasúti járműveihez: Ez a spanyol Masats vállalat feladata. A mérnökök a helytakarékosság érdekében az ajtók nyitómechanizmusaiban az igus®® chainflex vezérlőkábelét és az e-chain® e-chain-t használják.

A CF9.UL igus® külső köpenyéhez pedig itt is TPE-keveréket használnak.
A TPE általában nagyon robusztus anyag. Ezért a különösen igényes alkalmazásokhoz használt csúcskategóriás kábeleinkben ezt használjuk. A CF9.UL sorozat vezérlőkábelei több millió kettős ütést bírnak ki az utasajtók nyitómechanizmusaiban - magas karbantartási költségek nélkül.
Nemcsak tartósak, alacsony karbantartási igényűek és helytakarékosak, hanem megfelelnek a vasúti ágazatban érvényes magas biztonsági és tanúsítási előírásoknak is. A külső burkolathoz használt TPE-t égésgátlóval kiegészítve, égésgátló változatban gyártjuk. Az anyag emellett ellenáll az olajoknak, a szélsőséges, akár -35 °C-os hőmérsékletnek és az UV-sugárzásnak is.
A 05 sorozatú energialáncok ugyanilyen robusztus kompaktok, és biztosítják, hogy a vezérlőkábel biztonságosan haladjon az ajtók nyitásakor és zárásakor - ajtónként 700 milliméteres lökethosszon keresztül. A nagy teljesítményű műanyagból készült® e-lánc belső magassága mindössze tíz milliméter, belső szélessége pedig 64 mm. A 05-ös sorozatú e-chain® ideális a kis mozgó tömegű alkalmazásokhoz, olyan alkalmazásokhoz, ahol a hely szűkös. Az e-chain® emellett üzembiztos és hosszú futást tesz lehetővé. Ez az előny kedvezően hat a vonat üzemeltetési költségeire.

Van egy másik ok is, amiért a Masats mérnökei az igus®® vezérlőkábel és e-lánc mellett döntöttek. Az igus® egy 3800 négyzetméteres tesztlaboratóriumot üzemeltet, ahol a szakértők valós körülmények között, különböző mozgásformákban tesztelik a® kábeleket és e-láncokat. Az eredményeket egy online élettartam-kalkulátorba táplálják be, amely megjósolja, hogy a kábel és az e-lánc® mennyi ideig fog kitartani egy alkalmazásban.