A napkollektoros rendszerek energiatermelésének optimalizálásához elengedhetetlen a magas közvetlen napsugárzás és a tartósan alacsony felhőzet. Különösen a sivatagi területek felelnek meg ezeknek a kritériumoknak. A követőrendszerekhez olyan sima- és gömbcsapágyakat kínálunk, amelyek ellenállnak a zord kültéri körülményeknek, és megakadályozzák az állásidőt. Legyen szó szabványos vagy egyedi, speciális alkatrészről: megtaláljuk a tökéletes megoldást az Ön rendszeréhez, amely ellenáll a szennyeződésnek, az UV sugárzásnak és a hőmérsékletnek, és alacsony zajszintű működést tesz lehetővé nyomatékingadozás nélkül. A tribo-optimalizált műanyagból készült csapágyakat rendkívül alacsony súrlódási együttható jellemzi, kis beépítési helyekre illeszkednek, és nem igényelnek további kenést vagy karbantartást.
Megfelelő termékek
iglidur® Csúszó héj
Parabolatükrök rögzítéséhez
Robusztus iglidur® J vagy igutex® TX1 anyagból készült.
Megtakarítási lehetőség horganyzott tengelyekkel együtt
Tökéletes naperőművek heliosztátjaiban való felhasználásra: iglidur ® J simacsapágy karimával, horganyzott tengelyekkel kombinálva akár 30 %-os költségmegtakarítás a krómozott tengelyű fémcsapágyakhoz képest.
Sikertörténetek
20 év karbantartásmentes csapágyak
A J UV anyagból készült iglidur® siklócsapágyak biztosítják az Ecotherm Fresnel-kollektorainak mintegy 1000 csapágypontjában a tartósan sima mozgást. Az anyagot kifejezetten az UV-sugárzásnak való használatra fejlesztették ki, ezért a napfénynek kitéve is tartós, és a száraz futásnak köszönhetően karbantartásmentes.
Olcsóbb és tartósabb alternatíva a görgőscsapágyakhoz képest
A Mithras Holding parabolatükrei tartós műanyag siklócsapágyakkal vannak felszerelve. A gördülőcsapágyakkal ellentétben ezek nem igényelnek karbantartást az anyagba beépített szilárd kenőanyagoknak köszönhetően, és olcsóbb az előállításuk.