Öt kilóval könnyebb: műanyag csapágyakkal optimalizált világítóberendezés

Az igus gömbcsuklók és siklócsapágyak karcsúbb kialakítást tesznek lehetővé karbantartás nélkül

Három ember egy fényshow-n, nagy képernyők és vetített grafikák előtt a színpadon.

Profil

  • Feladat: Csapágy a motorház kimeneti tengelyéhez, a forgó kör alakú elemek meghajtásához.
  • Követelmények:-10 és +50 °C közötti hőmérséklet-tartomány a szállítás és az előadások során, porállóság és kenésmentes működés, nem mágneses anyagok, kis tömeg, a tengelyeltérések kompenzálása.
  • Iparág: Színpadtechnika, világítástechnika
  • **Ügyfél számára elért eredmény:**Az igus siklócsapágyak és gömbcsuklók alkalmazásával a Kellook 5 kilogrammal csökkenteni tudta a giroszkópok tömegét. Ez kisebb motor- és hajtóműegységek használatát tette lehetővé – ami nemcsak tervezési és esztétikai előnyt jelentett, hanem a szállítást és az összeszerelést is megkönnyítette. A hagyományos fém megoldásokhoz képest megszűntek a kenőanyagokra és karbantartásra fordított költségek is.

Probléma

Megoldás

Kellook giroszkópos fényinstallációja a koncert színpadán, fénysugarakkal és közönséggel az előtérben.
Körkörös sínelrendezés négy vezetőkocsival és jelölt csatlakozási pontokkal.
Kör alakú igus forgóvezeték több futópályával és csatlakoztatott modulokkal.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation