A Puy du Fou vidámpark lelátójának megbízható 720°-os forgása

A lelátó 2015 óta zavartalanul mozog a forgó energiaellátó rendszerünkkel

Színházi színpad lelátókkal és díszlettel, a nézőtéren látható a színpadtechnika.

Profil

  • Mire volt szükség: A lelátó 720°-os forgatásához szükséges, készre szerelt energiaellátó rendszer, vezérlő-, adat- és motorkábelekkel
  • Követelmények: Robusztus anyag, megbízható kábelvédelem intenzív használat esetén: Évi 700 előadás és több mint 100 próba, gyors szállítás és telepítés, minimális karbantartási igény
  • Iparág: Színpadtechnika
  • Siker az ügyfél számára: A rugalmas chainflex kábelekkel felszerelt, azonnal telepíthető Multi Rotation Module (MRM) forgó energiaellátó rendszerrel a park üzemeltetője egy bevált, nagyon robusztus és alacsony karbantartási igényű megoldást kapott, amely a 2015-ös telepítés óta meghibásodás nélkül működik. A tervezést, a termékeket, az anyagokat és az összeszerelést az igus egy forrásból biztosítja. Az ügyfél így megtakarítja az összeszerelési, gyártási, telepítési és karbantartási költségeket.

Probléma

Megoldás

„Az igus termékek megbízhatóságát már jól ismerjük. Ezzel az egyedi kialakítással a 720°-os elforduláshoz kétfokozatú, forgatható kábelvezetésre volt szükség. Az igus egyetlen, kompakt, előszerelt rendszert kínált nekünk, amellyel jelentős időt takaríthattunk meg az összeszerelés során. Ez fontos szempont volt a kiválasztási folyamat során, mivel nem engedhettük meg magunknak, hogy csússzunk a befejezés határidejével.”

Damien Botton

Műszaki igazgató és vezérigazgató-helyettes, Grand Parc Du Puy du Fou

Színházi színpad vízmedencével és nézőtérrel.
E4.42 energialáncok az MRM többforgású modulban, forgó lelátókhoz, stage technology területen.
MRM többforgásos modul E4.42 energialáncokkal forgó lelátóhoz.
E4.42 e-chains egy forgó lelátó színpadtechnikai többforgásos moduljában.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation