Nyelvváltás :
Előre gyártott energiaellátó rendszer az acélgyártásban
Hő és por: ez csak két olyan összetevő, amely a lemezgyártás során keletkezik. Emellett rengeteg mérethulladék is keletkezik. Ezekben a zord üzemi körülmények között az előre összeszerelt energiaellátó rendszer jól jön. Csaknem 100 méteres szállítási távolságot képes kezelni, hosszú élettartamot kínál, és így garantálja az üzembiztonságot. A műanyag energiaellátó rendszernek nem kell megijednie az összehasonlítást egy hasonló, acélból készült megoldással; tökéletesen megbirkózik a nehéz körülményekkel.
"A voestalpine-ban rejlő lehetőségek még messze nem merültek ki. A hagyományos acélgyártók, akik természetesen az acél energiaellátó rendszereket részesítik előnyben, most ismerik meg a műanyag energiaellátó rendszerek előnyeit ebben az igényes alkalmazásban. Az előre összeszerelt változattal teljes körű beszállítóként is bemutatkozunk."
Dieter Bencer, műszaki értékesítési tanácsadó, igus® polymer Innovationen GmbH
A mérnöki iroda hosszú évek óta főként az igus® energiaellátó rendszereire támaszkodik projektjeiben. "A voestalpine egészénél a lehetőségek még messze nem merültek ki, mutat rá" Dieter Bencer. "A hagyományos acélgyártók, akik természetesen az acélból készült energiaellátó rendszereket részesítik előnyben, most ismerik meg a műanyagból készült energiaellátó rendszerek előnyeit ebben az igényes alkalmazásban. Az előre összeszerelt változattal teljes körű beszállítóként is bemutatkozunk." A teljes energialánc-rendszert az igus® laboratóriumában is tesztelték. "Az ügyfél átfogó rendszergaranciát kap a vezetővályúra, az energiaellátó rendszerre és az alkalmazott chainflex® kábelre," erősíti meg Dieter Bencer. "És ha bármilyen műszaki probléma merülne fel, egyszerűen a végfelhasználó földrajzi közelsége miatt gyorsan tudunk reagálni."