Golyóscsavaros meghajtás vs dryspin ólomcsavaros meghajtás

Karbantartásmentes még rövid lökések esetén is

Nagy terhelések támogatása

Ellenállhat-e egy műanyag menetes anya nagy statikus terhelésnek?

Cost down

Hogyan csökkenthetem a beszerzési költségeket 61,5 %-kal?

Golyóscsavaros hajtások

  • Rendszeres kenés és karbantartás szükséges
  • Gyorsabb korrózióra való hajlam
  • Nagy súly
  • Futási zaj
  • Nem alkalmas rövid lökésekhez

dryspin® ólomcsavaranya

100%-ban kenésmentes

Kenésmentes dryspin vezérsiklóhajtások

karbantartásmentes száraz üzem a drylin® ólomcsavaros technológiának köszönhetően

karbantartásmentes száraz üzem a drylin® menetes csigatechnológiának köszönhetően

Robusztus és ismert csatlakozási méretekkel

  • Csatlakozási méretek & A szabványos golyóscsavaranyákkal megegyező osztások
  • Kenés- & karbantartásmentes az iglidur® J nagyteljesítményű polimernek köszönhetően.
  • Kedvező a műanyag fröccsöntésnek köszönhetően
  • Robusztus és stabil típus
  • 2 méretben kapható ø 14/16 és 18/20 menetekhez

Akár 34,4 %-os súlymegtakarítás

88%-os súlymegtakarítás
88%-os súlymegtakarítás

100%-ig korroziómentes

Korrózióálló

Rendszeres karbantartási munkák a korrózió miatt?

A dryspin® technológia esélyt sem ad a rozsdának.

Golyóscsavar anya

dryspin® technológia

Előnyök és hátrányok

dryspin® ólomcsavarok

  • OEM-alkalmazások lehetségesek a rugalmas kialakításnak köszönhetően, pl. kis beépítési hely esetén.
  • Nagyon rugalmas beállítási lehetőségek az ólomcsavarokhoz
  • orsó átmérője és a menetes anya kialakítása
  • Kedvezőbb alternatíva
  • Nincs szükség külső kenésre
  • Sima futás
  • Szennyezésálló, robusztus és korróziómentes
  • Nem érzékeny a statikus terhelésekre
  • Alacsonyabb súly
  • Különféle anyagok: nagy teherbírású, magas hőmérsékletű vagy FDA jóváhagyás
  • Kiszámítható élettartam

Visszavezető golyóscsapágy

  • Nagy pontosság, alig van axiális vagy radiális játék
  • Alacsony súrlódási együttható
  • Nagy dinamikus terhelésű ipar
  • Nagyon magas, akár 100 %-os hatásfok
  • Alig van méretbeli rugalmasság
  • A külső visszavezető rendszerrel ellátott golyóscsapágyas és vezetősínes szerelvények hallható zajt okoznak.
  • A golyók pontszerű érintkezése miatt érzékenyek a nagy statikus terhelésekre
  • Viszonylag nagy tömeg

Mérettáblázat a dryspin® ólomcsavaros technológiánkhoz

Mérettáblázat

Termékválaszték

Menetes siklóanyák

Menetes siklóanyák

  • Különböző típusok
  • 7 különböző anyagból
  • Akár 50,9 % költségmegtakarítás
Vezérorsók

Vezérorsók

  • Meredek menetek, trapézmenetek és metrikus menetek
  • 5 különböző anyagból
  • Akár 30 %-kal hosszabb élettartam
Különleges formatervezési minták és tartozékok

Speciális geometriák & tartozékok

  • Különleges kialakítások minden alkalmazáshoz
  • Tartozékok az anyacsavarhoz és az orsóhoz
  • Szakértőink szívesen adnak Önnek személyes tanácsot

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation