Nagy teljesítményű műanyagból készült cobot

Mi az a cobot?

  • A cobotok rugalmasan integrálhatók a különféle alkalmazásokba.
  • Az ilyen típusú robotok olyan feladatokat látnak el, amelyek az embereknek monoton, időigényes vagy akár veszélyes feladatok.
  • A nagy teljesítményű műanyagból készült cobotok, mint például a ReBeL, különösen könnyűek (mindössze 8 kg), könnyen kezelhetők és alacsony áruknak köszönhetően nagyon gyorsan amortizálódnak.

It's a ReBeLution 4970 €-ért

Mennyibe kerül egy cobot?

Tech tények az igus cobotról

erő ikon

Akár 2 kg terhelhetőség

reach ikon

Akár 644 mm munkatér

DOF ikon

Akár 6 szabadsági fok

sebesség ikon

Max. sebesség 7 pick/perc

ismételhetőség ikon

Ismétlési pontosság ±1,0 mm

skála ikon

Tömeg: 8,2 kg

cobot ikon

A Munkavédelmi Intézet által megerősítve

tisztatér ikon

4. osztályú tisztatér

ikon néma

58,2 dBA

energia ikon

40W átlagos fogyasztás

tömeg ikon

2,5 kg max. terhelés

Melyek a cobotok alkalmazási területei?

Hol gyártják a ReBeL cobotot?

PCB összeszerelés Németországban

Forrasztókemence

Összeszerelés

Kábelek behelyezése

Szoftver telepítés

ReBeL szoftver telepítés

Minőségbiztosítás

ReBeL cobot minőségbiztosítás

A ReBeL sorozat jelenlegi cobot modelljei

REBEL-6DOF-00

ReBeL® cobot 6 DOF

ZLW-20200S-7TH-REBEL-01-1000

ReBeL® hetedik tengely

RBTX-TRUP-0001

ReBeL® cobot munkaállomás

Költséghatékony automatizálás webáruház

Webáruház

ReBeL® konfigurátor

Cobot konfigurátor

ReBeL® videós bemutató időpontfoglalás

Bemutató időpont egyeztetés

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation