Új drylin hajtástechnológiai termékek

2026-os tavaszi újdonságok

ZLW-ESD

ZLW-ES-EX lineáris tengelyek ESD védelemmel

  • Megbízható védelem az elektrosztatikus kisülés ellen
  • Az ESD Akadémia által az IEC 61340-5-1:2024 szabvány szerint tanúsítva
  • Két beépítési méretben kapható: Szűk beépítési helyekre (50 mm) vagy széles alátámasztásra (120 mm)
  • Rozsdamentes acélból készült, iglidur X csapágybetétekkel
SLX-PT

drylin SLX-Protect lineáris hajtás vezérorsóval

  • Maximális megbízhatóság a teljesen integrált fém fedélnek köszönhetően
  • Könnyű összeszerelés a sok horony (10-es horony B típus) és a rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Kézi beállításhoz és elektromos működtetéshez
ZLX-PT

drylin ZLX-Protect lineáris aktuátor fogasszíjjal

  • Maximális megbízhatóság a teljesen integrált fém fedélnek köszönhetően
  • Könnyű összeszerelés a sok horony (10-es horony B típus) és a rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Kézi beállításhoz és elektromos működtetéshez
 SLW-0620-FL-ES-X

SLW-0620-FL-ESX lineáris modul extrém hőmérsékletekre

  • Rozsdamentes acélból készült
  • iglidur X siklócsapágyakkal -100°C és +250°C közötti szélsőséges hőmérsékletekhez
  • Rugalmas osztások 1-től 25,4 mm/rev
NTM

NTM-45 elektromos teleszkóp, PTFE-mentes és PFAS anyagokra tesztelt

  • Robusztus teleszkópos hosszabbítás elektromos motorral
  • 500 mm-ig fokozatmentesen állítható kihúzási hossz
  • Bevonat: iglidur IC-05PF (PFAS-tesztelt)
  • Motor orientáció: 0°
GRR-30

GRR-30 Z-tengely nagyméretű lineáris robotokhoz és konzolos alkalmazásokhoz

  • Könnyű, merev Z-tengely
  • Hosszú lökethez, akár 1 500 mm-ig
  • Terhelhetőség 25 kg-ig
  • Kenésmentes és alacsony karbantartási igényű

Minden 2026 tavaszi új termék

Újdonságok

2025-ös őszi újdonságok

SLW-0670-FLS

SLW-0670-FLS lapos, széles vezérorsós tengely

  • Alkalmas kézi és elektromos működtetésre is
  • Nagy alátámasztás köz (79 mm) a nagyobb merevség érdekében
  • Rendkívül lapos típus (20 mm)
  • Ezüst vagy fekete eloxált
SLW-0620-Ds08 miniatűr tengely

SLW-0620-Ds08 miniatűr tengely

  • A drylin W WS-0620 kettős sínek alapján
  • dryspin Ds Ø08 nagy menetemelkedésű menettel
  • Akár 40%-kal nagyobb löket az új vezérorsónak köszönhetően
  • Kétrészes kocsival nulla holtjáték
  • Lökethossz akár 300 mm-ig
SLW-0620-BB-ES

SLW-0620-BB-ES rozsdamentes acél miniatűr tengely

  • Alkalmas kézi és elektromos működtetésre is
  • Rozsdamentes acélból készült, higiéniailag kritikus területeken használható
  • FDA/EU-kompatibilis siklócsapágyakkal
  • Rugalmas osztások 1-től 25,4 mm/rev
SLW-ESAX500

SLW-ESAX500 FDA lineáris modul

  • Rozsdamentes acélból készült változat ESD és élelmiszeripari alkalmazásokhoz
  • iglidur AX500-ból készült csapágy komponensek
  • Elektromosan vezetőképes és megfelel az FDA előírásainak
SLR-60

SLR-60-32x32 erős lineáris modul

  • Új, Ds32x32 méretű, nagy menetemelkedésű menettel a rendkívül nagy előtolási sebességekért
  • Akár 6250 N axiális terhelhetőséggel és 25 000 N radiális terhelhetőséggel

2025-ös tavaszi újdonságok

SLX

SLX lineáris modul számos csatlakozási lehetőséggel

  • Alkalmas kézi és elektromos működtetésre is
  • Könnyű összeszerelés a sok horony (10-es horony B típus) és a rögzítési lehetőségeknek köszönhetően
  • Lökethossz 1000 mm-ig
  • 100%-ig kenésmentes és tesztelt
ZLW-1050-ES-EX

ZLW-1050-ES-EX vezetőképes fogasszíjas tengely

  • Alkalmas vezetőképes fogasszíjas tengelyes alkalmazásokhoz, (pl. porfestés, festőberendezések, lisztgyártás vagy méréstechnika)
  • Akár 2000 mm lökethosszig
  • 100%-ig kenésmentes és tesztelt
SLR-30

SLR-30 nagy teherbírású lineáris modul nagy terhelésekhez

  • Bővítés 30-as telepítési méretben
  • Egy vagy több kocsi, kocsi összeállítás
  • Egyszerű igazítás hengeres illesztőszeggel, további bilincsek nélkül
  • Csatlakozási lehetőségek széles választéka
slw-xy

SLW-XY-10120 széles XY asztal

  • Két elmozdulási irány egy modulban 500 x 500 mm-es munkaterülethez
  • Robusztus, széles teherbíró felület
  • Lökethossz max. 500 mm
SLW-XY-BB-0620

SLW-XY-BB-0620 hézagmentes miniatűr XY-asztal

  • Két elmozdulási irány egy modulban
  • Szűk beépítési helyekre
  • Ezüst vagy fekete eloxált
  • Lökethossz max. 100 mm
SLW-BB

SLW-BB-0620 bal-/jobbmenettel

  • Két kocsi egy lineáris modulban, egy központi lökethosszon, szinkronban mozog, egy fordulattal egymás felé vagy egymástól távolodva
  • Akár 200 mm-es lökethossz
DRL_PROD_SHT-HYD_5

drylin SHT lineáris modul higiénikus típus

  • Optimalizált kocsi típus és jobb öblíthetőség, a tengelyek összekapcsolásával.
  • Kiváló minőségű, rendkívül ellenálló rozsdamentes acél
  • A dryspin nagy menetemelkedésű menettel sima futás
  • A komponensek megfelelnek az FDA és az EU 10/2011 előírásoknak
Komplett rendszerek az online shopban

Komplett rendszerek az online shopban

Hajtástechnológia konfigurátora

Hajtástechnológia konfigurátora

Komplett rendszerek újdonságai

Tegyen fel a termékkel kapcsolatban kérdést

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation