drylin SLW Protect lineáris modul

Védett vezérorsós hajtású és alacsony profilú típus

  • drylin® W-profilú sín mint védőmechanizmus.
  • Kapható 10x2, 10x12, 10x50 osztással.
  • Lapos típus
  • 3 csúszóhosszúság
drylin SLW-PT - műszaki rajz
drylin lineáris modul igus SLW-PT védett vezérorsós hajtással
  • max. lökethossz: 750 mm
  • Csúszócsapágyazott orsó
  • csúszda hossza: 87 mm
  • max. stat. terhelhetőség
    • axiális: 700 N
    • radiális: 2,000 N
drylin lineáris modul igus SLW-PT védett vezérorsós hajtással
  • max. lökethossz: 750 mm
  • Golyóscsapágyas orsó
  • csúszka hossza: 87 mm
  • max. stat. terhelhetőség
    • axiális: 500 N
    • radiális: 2,000 N

Termékszolgáltatások

Katalógusadatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor

Műszaki opciók az SLW sorozathoz

Vezérorsó anyagok igus SLW-PT lineáris modulokhoz

Vezérorsó anyagok

Siklócsapágy betétek drylin lineáris modulokhoz

Csapágy anyagok

Léptetőmotor drylin vezérorsós lineáris modulokhoz

Elektromos hajtásrendszerek: elektromotorok az igus-tól

Vezérorsóbilincs drylin lineáris egységekhez

Vezérorsós bilincs

  • Tengelyszorító perem a vezérorsónak a pozíciójelzőhöz való rögzítéséhez
  • Biztosítja a vezérlőcsavart a véletlen elforgatás ellen
  • Anyag: polimer ház alumínium tengelyszorítóval
  • Szín: fekete
Pozíciójelző drylin lineáris modulokhoz

Digitális pozíciójelző

Kézi kerék drylin lineáris modulokhoz vezérorsós hajtással

drylin kézi kerekek

Videó

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation