XYZ lineáris robotrendszerek

drylin® XYZ lineáris robotrendszer
  • Teherbírás: 50 N
  • Ismétlési pontosság: 0,8 mm
  • Max. sebesség: 0,5 m/s
  • Max. gyorsulás: 1,5 m/s²
  • Munkaterület: 3000 x 3000 x 750mm
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatósági kör

Fenntarthatóság

igus lineáris robotok az alkalmazásban

Lineáris robotrendszerrel automatizált kutatási feladatok

igus lineáris robotok a laboratóriumban

XYZ lineáris robot karbantartásmentes tisztítórendszerhez

igus lineáris robot tisztítógépben

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation