Lapos korrózióálló rozsdamentes acél fogasszíjas lineár egység

Rozsdamentes acél lineáris tengely fogasszíj hajtással
Műszaki rajz ZLW-10-xxx-ES
Műszaki rajz ZLW-10-xxx-ES
  • Akár 2000 mm-es lökethossz
  • Karbantartásmentes az önkenő nagy teljesítményű polimereknek köszönhetően
  • Különösen korróziómentes a 304 SS rozsdamentes acélnak (AISI 304) és a 316 rozsdamentes acélnak (AISI316/316TI) köszönhetően.
  • Konfigurálható drylin® E léptető-, DC- és EC/BLDC-motorokkal
  • Motorvezérlés D1 dryve kapható

Termékszolgáltatások

Katalógusadatok letöltése

Katalógus

Kérjen árajánlatot

Kérdés a termékkel kapcsolatban

Ingyenes online konfigurátor

Online konfigurátor
Tech up háromszög

Tech up

Cost down háromszög

Cost down

Bizonyíték négyzet

Bizonyíték

Fenntarthatóság kör

Fenntarthatóság

Robosztus és sokoldalú kialakítás kis méreteknél is

  • ZLW rozsdamentes acél
  • Motor: Szervomotor és sebességváltó
  • terhelés: 1.000 N
  • löket: 2.500 mm
  • Sebesség: 1 m/s
  • Specifikáció: 1.000.000 ciklus
  • A vizsgálat vége: 1 124 744 ciklus
  • Elért cél: IGEN

Kapcsolat

Árajánlat kérés drylin lineáris egységekre

Hírek

2020 drylin újdonságok a lineáris technológiában

Konfigurátor

Fogasszíjas lineáris egységek konfigurálása online

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation