Kérjük, válasszon kiszállítási helyet

Az ország/régió kiválasztása befolyásolhatja az árat, a szállítási lehetőségeket és a termékválasztékot.
Kapcsolattartóm
igus® Hungária Kft.- iroda

Óradna utca 4

H-1044 Budapest

+36 1 3066486
+36 1 4310374
HU(HU)

Ready-to-install drylin® SLW-XY tables

Fast delivery, cost-effective and customised

With linear modules, precise adjustment of a position on a work surface can be carried out. With the drylin® SLW-XY tables, this now becomes easier. igus has developed ready-to-install XY tables suitable for your desired work surface.
  • Only 1 unit for two adjusting directions
  • For a work surface of up to 500mm x 500mm
  • Same stroke lengths or individual configuration
  • Accessories will be delivered at the same time
The SLW-XY tables are available in 4 sizes Components from the drylin® W linear system are used as linear guide.
SLW-XY table drylin E from igus

Improve technology with igus® Tech up
  • Torsionally stable adjustment in two directions
  • Option of same stroke length or individual lengths, self-locking due to trapezoidal thread
  • Fast, smooth operation with dryspin® high helix thread
  • Clearance adjustment and pretension (optional)
Reduce costs with igus® Cost down
  • Reduced construction effort thanks to ready-to-install delivery of a single linear module for both settings
  • Linear guide from the drylin® W linear system
  • Easy configuration involving lead screw clamping, position indicator and hand wheel
igus® demonstrates how it works! Proof
  • Area ratio (installation height/work surface) always ≤ 2
  • Tested for work surfaces up to 500mm x 500mm: TR14x4 trapezoidal thread (SLW-XY-1660), dynamic axial load 500N, stroke length 200mm, feed rate 0.4m/min, speed 100rpm, minimum service life 62,863 double strokes
Plastic to Oil - igus® is sustainable Sustainability
  • Positioning in two directions with one module instead of two
  • Lubrication-free, clean, maintenance-free
  • Learn more about the topic of igus sustainability at: Plastic2Oil

drylin XY tables are lubrication-free

Lubrication-free

drylin XY tables are quiet

Quiet operation

drylin XY tables are corrosion-free

Corrosion-free

drylin XY tables for format adjustment

Format adjustment

drylin XY tables are heat-resistant up to 150°

Temperature-resistant up to +150°C

drylin XY tables are cost-effective

Cost-effective


Technical data and dimensions [mm]

Part No. Max. stroke
length [mm]
A
-0.3
[mm]
H
 
[mm]
E1
±0.15
[mm]
E2
±0.15
[mm]
Base
length lx
[mm]
Base
length ly
[mm]
f
 
[mm]
lt
 
[mm]
tk
±0.1
[mm]
ts
 
[mm]
tg
 

kt
 
[mm]
3-4 munkanap múlva indítható SLW-XY-0630 150 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 - 6
3-4 munkanap múlva indítható SLW-XY-0660 300 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 - 8
Szállítási idő kérésre SLW-XY-1040 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-1040-PL (1) 300 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-1080 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-1080-PL (1) 300 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 M8 6,4
3-4 munkanap múlva indítható SLW-XY-1660 400 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 - 8,6
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-2080 500 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 - 8,6
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

(1) Előterhelés

Part No. sg
 
d
[mm]
T
 
l1
[mm]
d1
standard
d1
alternative
l2
[mm]
d2
standard
d2
alternative
ha1
[mm]
ha2
[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
3-4 munkanap múlva indítható SLW-XY-0630 M4 5 M8 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4 kérésre Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-XY-0660 M4 5 Tr08x1,5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19 kérésre Kosárba tesz
Szállítási idő kérésre SLW-XY-1040 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 kérésre Kosárba tesz
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 kérésre Kosárba tesz
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-1080 M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 kérésre Kosárba tesz
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 TR10x2 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19 kérésre Kosárba tesz
3-4 munkanap múlva indítható SLW-XY-1660 M8 16 M8 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5 kérésre Kosárba tesz
10 munkanapon belül indítható SLW-XY-2080 M8 20 M8 26 12h9 26 12h9 23 59 36 kérésre Kosárba tesz
További információk a kiválasztott alkatrésszel kapcsolatban:
3D-CAD 3D-CAD
Upit za uzorak Upit za uzorak
PDF PDF
Ajánlatkérés Ajánlatkérés
myCatalog myCatalog

(1) Előterhelés

drylin SLW-XY table from igus

Send a request

Submit an enquiry to drylin experts
Send a request

Download news catalogue

drylin news 2020 linear technology
Go to download

Test the advantages of the SLW linear module system

A free sample on your desk

igus SLW linear units with lead screw drive are based on the drylin W linear modular system as well as on maintenance-free and self-lubricating dry-tech high-performance polymers. The lubrication is incorporated into the bearing material, rendering the linear axes and linear module suitable for dry-operating conditions, i.e. they are maintenance-free for their entire service life. See for yourself, ask for a free sample from us.
 
Request a free SLW linear module sample
Order SLW linear module sample

3-4 munkanap múlva indítható
10 munkanapon belül indítható
Szállítási idő kérésre

Konzultáció

Szívesen megválaszolom kérdéseit személyesen is

Szállítás és tanácsadás

Személyesen:

Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.
Szombaton reggel 8 és 12 között.

Online:

24h


Az "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" kifejezések az igus® SE & Co. KG/ Köln jogilag védett védjegyei a Német Szövetségi Köztársaságban és adott esetben egyes külföldi országokban. Ez a védjegyek nem teljes listája (pl. függőben lévő védjegybejelentések vagy bejegyzett védjegyek) az igus vagy az igus leányvállalatai Németországban, az Európai Unióban, az Egyesült Államokban és/vagy más országokban vagy joghatóságokon.

Az igus® SE & Co. KG felhívja a figyelmet, hogy a következő cégek, illetve az összes többi, hajtásokat gyártó és a webhelyen szereplő cég semmilyen termékét nem értékesíti: Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber. Az igus® által kínált termékek gyártója az igus® SE & Co. KG.